Cuentan con todos los beneficios de una abrazadera estándar, así como con una etiqueta de identificación en la que se puede escribir.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Ubicación de la etiqueta | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2694 € - 0,2836 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Below Head
|
2.953 in
75.0 mm
|
10.63 in
270.0 mm
|
||
10253458 | 0,0874 € - 0,092 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Above Head
|
0.984 in
25.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
|
10253403 | 0,0581 € - 0,0611 € | 100 En stock |
Below Head
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
0,1072 € - 0,1129 € | 563 En stock |
Below Head
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
10253434 | 0,1327 € - 0,1397 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Below Head
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
0,3732 € - 0,3928 € | 3046 En stock |
Above Head
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
0,3194 € - 0,3362 € | 3140 En stock |
Above Head
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
0,0588 € - 0,062 € | 802 En stock |
Above Head
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.39 in
111.5 mm
|
||
0,1577 € - 0,1659 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Above Head
|
0.787 in
20.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar