Cuentan con todos los beneficios de una abrazadera estándar, así como con una etiqueta de identificación en la que se puede escribir.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Ubicación de la etiqueta | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
10253458 | 0,09 € - 0,0947 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Above Head
|
0.984 in
25.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
|
0,2774 € - 0,2921 € | 200 En stock |
Below Head
|
2.953 in
75.0 mm
|
10.63 in
270.0 mm
|
||
10253403 | 0,0598 € - 0,0629 € | 2502 En stock |
Below Head
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
0,3289 € - 0,3462 € | 3140 En stock |
Above Head
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
0,3843 € - 0,4045 € | 3046 En stock |
Above Head
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
0,1104 € - 0,1162 € | 8963 En stock |
Below Head
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
0,1624 € - 0,1708 € | 7359 En stock |
Above Head
|
0.787 in
20.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
10253434 | 0,1366 € - 0,1438 € | 10476 En stock |
Below Head
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
0,0605 € - 0,0638 € | 24102 En stock |
Above Head
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.39 in
111.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar