Menu Search

Abrazaderas de palanca - Accesorios de husillo

En stock

Los husillos y puntas de repuesto se utilizan para reemplazar el elemento de desgaste común en las abrazaderas de palanca. Incluye husillos, puntas, arandelas y tuercas.

Material: Acero, Neopreno Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
7 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad C Material A Rosca de perno B Compra
0,8046 € - 0,8046 € 1280 En stock
24.0 mm
Neopreno
M5
29.0 mm
0,9579 € - 0,9579 € 600 En stock
10.0 mm
Acero
M5
40.0 mm
0,6418 € - 0,6418 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
Neopreno
M4
24.0 mm
0,9579 € - 0,9579 € 600 En stock
10.0 mm
Acero
M6
50.0 mm
0,9579 € - 0,9579 € 635 En stock
37.0 mm
Neopreno
M6
50.0 mm
0,9579 € - 0,9579 € 370 En stock
55.0 mm
Neopreno
M8
71.0 mm
1,5997 € - 1,5997 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0 mm
Acero
M8
65.0 mm
Toggle Clamp Spindle M5 11.0 mm 29.0 mm 24.0 mm Neopreno

20510404

Rango de precios
0,8046 € - 0,8046 €

Niveles de existencias
1280 En stock
Atributos
  • B
    29.0 mm
  • C
    24.0 mm
  • Rosca de perno
    M5
  • Material
    Neopreno
Toggle Clamp Spindle M5 12.0 mm 40.0 mm 10.0 mm Acero

20510459

Rango de precios
0,9579 € - 0,9579 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • B
    40.0 mm
  • C
    10.0 mm
  • Rosca de perno
    M5
  • Material
    Acero
Toggle Clamp Spindle M4 9.0 mm 24.0 mm 20.0 mm Neopreno

20510398

Rango de precios
0,6418 € - 0,6418 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • B
    24.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • Rosca de perno
    M4
  • Material
    Neopreno
Toggle Clamp Spindle M6 12.0 mm 50.0 mm 10.0 mm Acero

20510466

Rango de precios
0,9579 € - 0,9579 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • B
    50.0 mm
  • C
    10.0 mm
  • Rosca de perno
    M6
  • Material
    Acero
Toggle Clamp Spindle M6 15.0 mm 50.0 mm 37.0 mm Neopreno

20510435

Rango de precios
0,9579 € - 0,9579 €

Niveles de existencias
635 En stock
Atributos
  • B
    50.0 mm
  • C
    37.0 mm
  • Rosca de perno
    M6
  • Material
    Neopreno
Toggle Clamp Spindle M8 18.0 mm 71.0 mm 55.0 mm Neopreno

20510442

Rango de precios
0,9579 € - 0,9579 €

Niveles de existencias
370 En stock
Atributos
  • B
    71.0 mm
  • C
    55.0 mm
  • Rosca de perno
    M8
  • Material
    Neopreno
Toggle Clamp Spindle M8 20.0 mm 65.0 mm 13.0 mm Acero

20510473

Rango de precios
1,5997 € - 1,5997 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • B
    65.0 mm
  • C
    13.0 mm
  • Rosca de perno
    M8
  • Material
    Acero