Menu Search

Abrazaderas de palanca horizontales

En stock

Las abrazaderas de sujeción manuales verticales ahorran un espacio valioso sin sacrificar la capacidad de sujeción ni el rendimiento de la abrazadera. Un asa de agarre de vinilo acolchada ofrece mayor confort para el usuario y todo el cuerpo. Además, los componentes de unión están zincados para protegerlos de la corrosión.

Código De La Serie: SRG0005

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
33 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material de base Altura debajo de la barra Máxima fuerza de agarre Movimiento del asa Compra
31,106 € - 32,7437 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
45.0 mm
72
23,7209 € - 24,9672 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
34.0 mm
72
17,6645 € - 18,5915 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
25.1 mm
76
10,918 € - 11,4845 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
7.5 mm
80
33,3308 € - 35,0921 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
25.1 mm
76
17,9838 € - 18,9314 € 3 En stock
Acero inoxidable
7.5 mm
80
15,5633 € - 16,377 € 3 En stock
Acero
19.0 mm
78
25,9663 € - 27,3259 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
28.5 mm
76
31,683 € - 31,683 € 46 En stock
Acero
34.0 mm
2.20 kN
77
10,3061 € - 10,3061 € 39 En stock
Acero
12.5 mm
0.50 kN
166
24,7253 € - 24,7253 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
12.5 mm
0.50 kN
166
16,8535 € - 16,8535 € 21 En stock
Acero
23.5 mm
1.40 kN
175
10349786 10,9123 € - 10,9123 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
27.0 mm
1.00 kN
78
12,4513 € - 12,4513 € 125 En stock
Acero
34.0 mm
2.20 kN
66
36,5796 € - 36,5796 € 50 En stock
Acero inoxidable 304
23.5 mm
1.40 kN
175
26,1149 € - 26,1149 € 75 En stock
Acero
26.0 mm
1.00 kN
79
44,6006 € - 44,6006 € 50 En stock
Acero
58.0 mm
4.40 kN
70
15,5011 € - 15,5011 € 240 En stock
Acero
34.0 mm
2.20 kN
60
28,1202 € - 28,1202 € 58 En stock
Acero
44.0 mm
3.4 kN
60
54,0486 € - 54,0486 € 60 En stock
Acero
43.0 mm
3.40 kN
90
  • de 2
Toggle Clamp 45.0 mm 72 ° Acero

10390115

Rango de precios
32,7437 € - 31,106 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    45.0 mm
  • Tipo de la base
    Flanged
  • Material de base
    Acero
  • Orientación del asa
    Horizontal
  • Movimiento del asa
    72
Toggle Clamp 34.0 mm 72 ° Acero

10390108

Rango de precios
24,9672 € - 23,7209 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    34.0 mm
  • Tipo de la base
    Flanged
  • Material de base
    Acero
  • Orientación del asa
    Horizontal
  • Movimiento del asa
    72
Toggle Clamp 25.1 mm 76 ° Acero

10390092

Rango de precios
18,5915 € - 17,6645 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    25.1 mm
  • Tipo de la base
    Flanged
  • Material de base
    Acero
  • Orientación del asa
    Horizontal
  • Movimiento del asa
    76
Toggle Clamp 7.5 mm 80 ° Acero

10390078

Rango de precios
11,4845 € - 10,918 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    7.5 mm
  • Tipo de la base
    Flanged
  • Material de base
    Acero
  • Orientación del asa
    Horizontal
  • Movimiento del asa
    80
Toggle Clamp 25.1 mm 76 ° Acero inoxidable

10390320

Rango de precios
35,0921 € - 33,3308 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    25.1 mm
  • Tipo de la base
    Flanged
  • Material de base
    Acero inoxidable
  • Orientación del asa
    Horizontal
  • Movimiento del asa
    76
Toggle Clamp 7.5 mm 80 ° Acero inoxidable

10390306

Rango de precios
18,9314 € - 17,9838 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    7.5 mm
  • Tipo de la base
    Flanged
  • Material de base
    Acero inoxidable
  • Orientación del asa
    Horizontal
  • Movimiento del asa
    80
Toggle Clamp 19.0 mm 78 ° Acero

10390085

Rango de precios
16,377 € - 15,5633 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    19.0 mm
  • Tipo de la base
    Flanged
  • Material de base
    Acero
  • Orientación del asa
    Horizontal
  • Movimiento del asa
    78
Toggle Clamp 28.5 mm 76 ° Acero inoxidable

10390313

Rango de precios
27,3259 € - 25,9663 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    28.5 mm
  • Tipo de la base
    Flanged
  • Material de base
    Acero inoxidable
  • Orientación del asa
    Horizontal
  • Movimiento del asa
    76
Toggle Clamp 2.20 kN 34.0 mm 77 ° Acero

10349946

Rango de precios
31,683 € - 31,683 €

Niveles de existencias
46 En stock
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    34.0 mm
  • Máxima fuerza de agarre
    2.20 kN
  • Tipo de la base
    Flanged
  • Color del asa
    Rojo
  • Material de base
    Acero
Toggle Clamp 0.50 kN 12.5 mm 166 ° Acero

10349809

Rango de precios
10,3061 € - 10,3061 €

Niveles de existencias
39 En stock
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    12.5 mm
  • Máxima fuerza de agarre
    0.50 kN
  • Tipo de la base
    Flanged
  • Color del asa
    Rojo
  • Material de base
    Acero
Toggle Clamp 0.50 kN 12.5 mm 166 ° Acero

10349953

Rango de precios
24,7253 € - 24,7253 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    12.5 mm
  • Máxima fuerza de agarre
    0.50 kN
  • Tipo de la base
    Flanged
  • Color del asa
    Rojo
  • Material de base
    Acero
Toggle Clamp 1.40 kN 23.5 mm 175 ° Acero

10349816

Rango de precios
16,8535 € - 16,8535 €

Niveles de existencias
21 En stock
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    23.5 mm
  • Máxima fuerza de agarre
    1.40 kN
  • Tipo de la base
    Flanged
  • Color del asa
    Rojo
  • Material de base
    Acero
Toggle Clamp 1.00 kN 27.0 mm 78 ° Acero

10349786

Rango de precios
10,9123 € - 10,9123 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    27.0 mm
  • Máxima fuerza de agarre
    1.00 kN
  • Tipo de la base
    Flanged
  • Color del asa
    Rojo
  • Material de base
    Acero
Toggle Clamp 2.20 kN 34.0 mm 66 ° Acero

10349793

Rango de precios
12,4513 € - 12,4513 €

Niveles de existencias
125 En stock
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    34.0 mm
  • Máxima fuerza de agarre
    2.20 kN
  • Tipo de la base
    Flanged
  • Color del asa
    Rojo
  • Material de base
    Acero
Toggle Clamp 1.40 kN 23.5 mm 175 ° Acero inoxidable 304

20510015

Rango de precios
36,5796 € - 36,5796 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    23.5 mm
  • Máxima fuerza de agarre
    1.40 kN
  • Color del asa
    Rojo
  • Material de base
    Acero inoxidable 304
  • Tipo del asa
    Asa T
Toggle Clamp 1.00 kN 26.0 mm 79 ° Acero

20509903

Rango de precios
26,1149 € - 26,1149 €

Niveles de existencias
75 En stock
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    26.0 mm
  • Máxima fuerza de agarre
    1.00 kN
  • Color del asa
    Rojo
  • Material de base
    Acero
  • Tipo del asa
    Asa recta
Toggle Clamp 4.40 kN 58.0 mm 70 ° Acero

20509965

Rango de precios
44,6006 € - 44,6006 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    58.0 mm
  • Máxima fuerza de agarre
    4.40 kN
  • Color del asa
    Rojo
  • Material de base
    Acero
  • Tipo del asa
    Asa recta
Toggle Clamp 2.20 kN 34.0 mm 60 ° Acero

20510060

Rango de precios
15,5011 € - 15,5011 €

Niveles de existencias
240 En stock
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    34.0 mm
  • Máxima fuerza de agarre
    2.20 kN
  • Color del asa
    Rojo
  • Material de base
    Acero
  • Tipo del asa
    Asa recta
Toggle Clamp 3.4 kN 44.0 mm 60 ° Acero

20510121

Rango de precios
28,1202 € - 28,1202 €

Niveles de existencias
58 En stock
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    44.0 mm
  • Máxima fuerza de agarre
    3.4 kN
  • Color del asa
    Rojo
  • Material de base
    Acero
  • Tipo del asa
    Asa recta
Toggle Clamp 3.40 kN 43.0 mm 90 ° Acero

20509958

Rango de precios
54,0486 € - 54,0486 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    43.0 mm
  • Máxima fuerza de agarre
    3.40 kN
  • Color del asa
    Rojo
  • Material de base
    Acero
  • Tipo del asa
    Asa recta