Menu Search

Abrazaderas de torsión

En stock

Las abrazaderas de torsión son fáciles de usar, basta con colocar los cables en el espacio abierto y girar los dos brazos para entrelazarlos a fin de asegurar la sujeción.

Código De La Serie: SR2043

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
38 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de extremo de bola Diámetro máximo del cable compatible Altura general Compra
0,045 € - 0,0474 € 10998 En stock
1/4" Lock
0,0499 € - 0,0525 € 9498 En stock
Bola
10.2 mm
27.4 mm
0,0627 € - 0,066 € 7998 En stock
Bola
0,1082 € - 0,1139 € 32376 En stock
Orificio
26.2 mm
0,13 € - 0,1369 € 1752 En stock
Orificio
31.8 mm
0,0762 € - 0,0801 € 700 En stock
Orificio
23.0 mm
0,0639 € - 0,0672 € 73 En stock
Orificio
12.2 mm
0,1219 € - 0,1284 € 45826 En stock
Orificio
30.5 mm
0,0762 € - 0,0801 € 197589 En stock
Orificio
20.7 mm
0,0618 € - 0,0651 € 174878 En stock
Orificio
38.6 mm
0,0531 € - 0,0559 € 138000 En stock
Bola
33.7 mm
0,077 € - 0,081 € 898 En stock
Bola
12.5 mm
30.5 mm
0,0763 € - 0,0804 € 13519 En stock
Bola
43.4 mm
0,039 € - 0,0412 € Solicite el plazo de entrega aquí
Bola
26.1 mm
10175705 0,2246 € - 0,2364 € 27644 En stock
Bola
55.6 mm
0,1234 € - 0,1299 € 9031 En stock
Orificio
44.5 mm
0,039 € - 0,0412 € 78796 En stock
Bola
10.2 mm
26.2 mm
0,1393 € - 0,1467 € 109082 En stock
Bola
30.1 mm
55.6 mm
0,3289 € - 0,3462 € 2978 En stock
Bola
68.1 mm
0,3843 € - 0,4046 € Solicite el plazo de entrega aquí
Bola
87.6 mm
  • de 2
Twist Ties 6.9 mm (D) PA Natural

10363393

Rango de precios
0,0474 € - 0,045 €

Niveles de existencias
10998 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    1/4" Lock
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Twist Lock
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida 66
Twist Ties 7.6 mm 10.2 mm 27.4 mm PA Natural

10363409

Rango de precios
0,0525 € - 0,0499 €

Niveles de existencias
9498 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Twist Lock
  • Altura general
    27.4 mm
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 20.3 mm (D) PA Natural

10363423

Rango de precios
0,066 € - 0,0627 €

Niveles de existencias
7998 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Twist Lock
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida 66
Twist Ties 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm Nylon 6/6 Natural

10010945

Rango de precios
0,1139 € - 0,1082 €

Niveles de existencias
32376 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Orificio
  • Color
    Natural
  • Altura general
    26.2 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 14.0 mm 16.5 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natural

10010969

Rango de precios
0,1369 € - 0,13 €

Niveles de existencias
1752 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Orificio
  • Color
    Natural
  • Altura general
    31.8 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 5.1 mm 7.6 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Natural

10010938

Rango de precios
0,0801 € - 0,0762 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Orificio
  • Color
    Natural
  • Altura general
    23.0 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 3.2 mm 3.8 mm 12.2 mm Nylon 6/6 Natural

10010914

Rango de precios
0,0672 € - 0,0639 €

Niveles de existencias
73 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Orificio
  • Color
    Natural
  • Altura general
    12.2 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Nylon 6/6 Natural

10010952

Rango de precios
0,1284 € - 0,1219 €

Niveles de existencias
45826 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Orificio
  • Color
    Natural
  • Altura general
    30.5 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 4.1 mm 6.1 mm 20.7 mm Nylon 6/6 Natural

10010921

Rango de precios
0,0801 € - 0,0762 €

Niveles de existencias
197589 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Orificio
  • Color
    Natural
  • Altura general
    20.7 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 17.8 mm 20.3 mm 38.6 mm Nylon 6/6 Natural

10010976

Rango de precios
0,0651 € - 0,0618 €

Niveles de existencias
174878 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Orificio
  • Color
    Natural
  • Altura general
    38.6 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm Nylon 6/6 Natural

10036099

Rango de precios
0,0559 € - 0,0531 €

Niveles de existencias
138000 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Natural
  • Altura general
    33.7 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 10.0 mm 12.5 mm 30.5 mm PA Natural

10118542

Rango de precios
0,081 € - 0,077 €

Niveles de existencias
898 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Twist Lock
  • Altura general
    30.5 mm
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 43.4 mm PA66 Negro

10036143

Rango de precios
0,0804 € - 0,0763 €

Niveles de existencias
13519 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Negro
  • Altura general
    43.4 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 7.6 mm 10.2 mm 26.1 mm Nylon 6/6 Natural

10036051

Rango de precios
0,0412 € - 0,039 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Natural
  • Altura general
    26.1 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 30.2 mm 55.6 mm Nylon 6/6 Natural

10175705

Rango de precios
0,2364 € - 0,2246 €

Niveles de existencias
27644 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Natural
  • Altura general
    55.6 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 22.9 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Natural

10010983

Rango de precios
0,1299 € - 0,1234 €

Niveles de existencias
9031 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Orificio
  • Color
    Natural
  • Altura general
    44.5 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm PA Negro

10036068

Rango de precios
0,0412 € - 0,039 €

Niveles de existencias
78796 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Twist Lock
  • Altura general
    26.2 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E71558
Twist Ties 30.1 mm 30.1 mm 55.6 mm PA Negro

10175712

Rango de precios
0,1467 € - 0,1393 €

Niveles de existencias
109082 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Twist Lock
  • Altura general
    55.6 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E71558
Twist Ties 36.5 mm 68.1 mm Nylon 6/6 Natural

10175729

Rango de precios
0,3462 € - 0,3289 €

Niveles de existencias
2978 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Natural
  • Altura general
    68.1 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 46.0 mm 87.6 mm Nylon 6/6 Natural

10175767

Rango de precios
0,4046 € - 0,3843 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Natural
  • Altura general
    87.6 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
  • Código de material
    3926909790