Menu Search

Abrazaderas de torsión

En stock

Las abrazaderas de torsión son fáciles de usar, basta con colocar los cables en el espacio abierto y girar los dos brazos para entrelazarlos a fin de asegurar la sujeción.

Código De La Serie: SR2043

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
38 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de extremo de bola Diámetro máximo del cable compatible Altura general Compra
0,1252 € - 0,1318 € 11926 En stock
Orificio
30.5 mm
0,1112 € - 0,117 € 6000 En stock
Orificio
26.2 mm
0,0656 € - 0,069 € 73 En stock
Orificio
12.2 mm
0,0782 € - 0,0823 € Solicite el plazo de entrega aquí
Orificio
23.0 mm
0,1335 € - 0,1406 € 7752 En stock
Orificio
31.8 mm
0,0782 € - 0,0823 € 197589 En stock
Orificio
20.7 mm
0,3378 € - 0,3556 € 2978 En stock
Bola
68.1 mm
0,0543 € - 0,0572 € 186224 En stock
Bola
30.5 mm
0,0764 € - 0,0804 € 74 En stock
Bola
9.5 mm
25.0 mm
0,3516 € - 0,3702 € 433381 En stock
Bola
74.4 mm
0,0627 € - 0,0661 € 24208 En stock
Bola
20.0 mm
0,1431 € - 0,1506 € 108082 En stock
Bola
30.1 mm
55.6 mm
0,0401 € - 0,0423 € 54748 En stock
Bola
10.2 mm
26.2 mm
0,0543 € - 0,0572 € 87578 En stock
Bola
12.7 mm
30.5 mm
0,0401 € - 0,0423 € 451000 En stock
Bola
26.1 mm
0,0635 € - 0,0668 € 164878 En stock
Orificio
38.6 mm
0,0546 € - 0,0574 € 628682 En stock
Bola
33.7 mm
0,0783 € - 0,0825 € 211142 En stock
Bola
43.4 mm
0,3183 € - 0,3351 € 64385 En stock
Bola
35.0 mm
56.0 mm
0,046 € - 0,0485 € 50794 En stock
Bola
13.5 mm
22.9 mm
  • de 2
Twist Ties 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Nylon 6/6 Natural

10010952

Rango de precios
0,1318 € - 0,1252 €

Niveles de existencias
11926 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Orificio
  • Color
    Natural
  • Altura general
    30.5 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm Nylon 6/6 Natural

10010945

Rango de precios
0,117 € - 0,1112 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Orificio
  • Color
    Natural
  • Altura general
    26.2 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 3.2 mm 3.8 mm 12.2 mm Nylon 6/6 Natural

10010914

Rango de precios
0,069 € - 0,0656 €

Niveles de existencias
73 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Orificio
  • Color
    Natural
  • Altura general
    12.2 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 5.1 mm 7.6 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Natural

10010938

Rango de precios
0,0823 € - 0,0782 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Orificio
  • Color
    Natural
  • Altura general
    23.0 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 14.0 mm 16.5 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natural

10010969

Rango de precios
0,1406 € - 0,1335 €

Niveles de existencias
7752 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Orificio
  • Color
    Natural
  • Altura general
    31.8 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 4.1 mm 6.1 mm 20.7 mm Nylon 6/6 Natural

10010921

Rango de precios
0,0823 € - 0,0782 €

Niveles de existencias
197589 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Orificio
  • Color
    Natural
  • Altura general
    20.7 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 36.5 mm 68.1 mm Nylon 6/6 Natural

10175729

Rango de precios
0,3556 € - 0,3378 €

Niveles de existencias
2978 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Natural
  • Altura general
    68.1 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Nylon 6/6 Natural

10036075

Rango de precios
0,0572 € - 0,0543 €

Niveles de existencias
186224 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Natural
  • Altura general
    30.5 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 7.0 mm 9.5 mm 25.0 mm PA Natural

10118535

Rango de precios
0,0804 € - 0,0764 €

Niveles de existencias
74 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Abrazaderas de torsión
  • Altura general
    25.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 39.7 mm 74.4 mm Nylon 6/6 Natural

10175743

Rango de precios
0,3702 € - 0,3516 €

Niveles de existencias
433381 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Natural
  • Altura general
    74.4 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10061442

Rango de precios
0,0661 € - 0,0627 €

Niveles de existencias
24208 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Natural
  • Altura general
    20.0 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 30.1 mm 30.1 mm 55.6 mm PA Negro

10175712

Rango de precios
0,1506 € - 0,1431 €

Niveles de existencias
108082 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Abrazaderas de torsión
  • Altura general
    55.6 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E71558
Twist Ties 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm PA Negro

10036068

Rango de precios
0,0423 € - 0,0401 €

Niveles de existencias
54748 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Abrazaderas de torsión
  • Altura general
    26.2 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E71558
Twist Ties 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm PA Negro

10036082

Rango de precios
0,0572 € - 0,0543 €

Niveles de existencias
87578 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Abrazaderas de torsión
  • Altura general
    30.5 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E71558
Twist Ties 7.6 mm 10.2 mm 26.1 mm Nylon 6/6 Natural

10036051

Rango de precios
0,0423 € - 0,0401 €

Niveles de existencias
451000 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Natural
  • Altura general
    26.1 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 17.8 mm 20.3 mm 38.6 mm Nylon 6/6 Natural

10010976

Rango de precios
0,0668 € - 0,0635 €

Niveles de existencias
164878 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Orificio
  • Color
    Natural
  • Altura general
    38.6 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm Nylon 6/6 Natural

10036099

Rango de precios
0,0574 € - 0,0546 €

Niveles de existencias
628682 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Natural
  • Altura general
    33.7 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 25.4 mm 43.4 mm Nylon 6/6 Natural

10036136

Rango de precios
0,0825 € - 0,0783 €

Niveles de existencias
211142 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Natural
  • Altura general
    43.4 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 32.0 mm 35.0 mm 56.0 mm PA Natural

10118580

Rango de precios
0,3351 € - 0,3183 €

Niveles de existencias
64385 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Abrazaderas de torsión
  • Altura general
    56.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Twist Ties 5.1 mm 13.5 mm 22.9 mm PA Negro

10113356

Rango de precios
0,0485 € - 0,046 €

Niveles de existencias
50794 En stock
Atributos
  • Tipo de extremo de bola
    Bola
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Abrazaderas de torsión
  • Altura general
    22.9 mm
  • Código de material
    3926909790