Menu Search

Abrazaderas en U de montaje adhesivo

En stock

Abrazaderas adhesivas de perfil bajo para usar en tablas u otras aplicaciones con espacio limitado. Adecuada para el montaje de haces en esquinas o bordes. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
2 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Compra
0,3005 € - 0,3163 € 7020 En stock
0,2369 € - 0,2492 € 16302 En stock
Abrazaderas - Media U, montaje adhesivo 7.5 mm PVC Negro

10157824

Rango de precios
0,3163 € - 0,3005 €

Niveles de existencias
7020 En stock
Atributos
  • Altura general
    7.5 mm
  • Adhesive Material
    Acrílico
  • Material
    PVC
  • Color
    Negro
  • Rango de temperatura operativa
    0 - 50 °C
Abrazaderas - Media U, montaje adhesivo 4.4 mm PVC Negro

10157817

Rango de precios
0,2492 € - 0,2369 €

Niveles de existencias
16302 En stock
Atributos
  • Altura general
    4.4 mm
  • Adhesive Material
    Acrílico
  • Material
    PVC
  • Color
    Negro
  • Rango de temperatura operativa
    0 - 50 °C