Menu Search

Abrazaderas - En U, montaje adhesivo

En stock

Las abrazaderas ofrecen una sujeción segura a la vez que sencilla y son una solución ideal para la gestión del cableado en varias aplicaciones. El montaje adhesivo es una opción muy segura a la vez que extraíble. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
3 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material Diámetro de cable compatible Compra
0,1932 € - 0,2033 € 129000 En stock
Natural
PVC
0,5712 € - 0,6013 € 53 En stock
Negro
PVC
0,2375 € - 0,2932 € 2989 En stock
Natural
Nylon 6/6
Abrazaderas - En U, montaje adhesivo 6.4 mm 7.5 mm PVC Natural

10036372

Rango de precios
0,2033 € - 0,1932 €

Niveles de existencias
129000 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Altura general
    7.5 mm
Abrazaderas - En U, montaje adhesivo 3.2 mm 4.4 mm PVC Negro

10177730

Rango de precios
0,6013 € - 0,5712 €

Niveles de existencias
53 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Rango de temperatura operativa
    0 - 50 °C
Abrazaderas - En U, montaje adhesivo 0.326 in Nylon 6/6 Natural

10362303

Rango de precios
0,2932 € - 0,2375 €

Niveles de existencias
2989 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Altura general
    8.3 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2