Menu Search

Abrazaderas estándar

En stock

Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.

Código De La Serie: SR1785

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
184 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Color Fuerza mínima de tensión del aro Compra
0,1403 € - 0,1477 € 2277 En stock
66.0 mm
240.0 mm
Negro
55.0 kg
0,1605 € - 0,169 € Solicite el plazo de entrega aquí
78.0 mm
280.0 mm
Natural
55.0 kg
0,0958 € - 0,1008 € 5153 En stock
39.0 mm
150.0 mm
Natural
55.0 kg
0,2091 € - 0,2202 € 61 En stock
99.0 mm
340.0 mm
Negro
55.0 kg
0,1197 € - 0,1259 € 5966 En stock
55.0 mm
203.0 mm
Negro
55.0 kg
0,1403 € - 0,1477 € 2596 En stock
66.0 mm
240.0 mm
Natural
55.0 kg
0,5493 € - 0,578 € 1248 En stock
110.0 mm
380.0 mm
Natural
114.0 kg
0,0924 € - 0,0973 € 173 En stock
89.0 mm
310.0 mm
Negro
22.0 kg
0,0881 € - 0,0927 € 19652 En stock
102.0 mm
368.0 mm
Negro
22.0 kg
0,2241 € - 0,2359 € 14200 En stock
35.0 mm
150.0 mm
Natural
40.0 kg
0,0435 € - 0,0459 € 143866 En stock
42.0 mm
160.0 mm
Negro
22.0 kg
0,0262 € - 0,0275 € 310667 En stock
35.0 mm
142.0 mm
Negro
18.0 kg
0,0673 € - 0,071 € Solicite el plazo de entrega aquí
102.0 mm
368.0 mm
Negro
22.0 kg
0,0722 € - 0,0761 € 1793 En stock
78.0 mm
265.0 mm
Natural
18.0 kg
0,0435 € - 0,0459 € 39190 En stock
42.0 mm
160.0 mm
Natural
22.0 kg
0,6478 € - 0,6819 € 9700 En stock
140.0 mm
480.0 mm
Natural
114.0 kg
0,3495 € - 0,3679 € 600 En stock
63.0 mm
230.0 mm
Natural
114.0 kg
0,4493 € - 0,473 € 1788 En stock
80.0 mm
280.0 mm
Natural
114.0 kg
0,0311 € - 0,0326 € 1800 En stock
30.0 mm
120.0 mm
Negro
22.0 kg
0,0556 € - 0,0584 € 1258183 En stock
85.0 mm
292.0 mm
Natural
18.0 kg
  • de 10
Brida para cables 7.6 mm 240.0 mm 66.0 mm Nylon 6/6 Negro

10247419

Rango de precios
0,1477 € - 0,1403 €

Niveles de existencias
2277 En stock
Atributos
  • Longitud general
    240.0 mm
  • Anchura general
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    66.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    55.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 7.6 mm 280.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247259

Rango de precios
0,169 € - 0,1605 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    280.0 mm
  • Anchura general
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    78.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    55.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 7.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247228

Rango de precios
0,1008 € - 0,0958 €

Niveles de existencias
5153 En stock
Atributos
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Anchura general
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    39.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    55.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 7.6 mm 340.0 mm 99.0 mm Nylon 6/6 Negro

10247440

Rango de precios
0,2202 € - 0,2091 €

Niveles de existencias
61 En stock
Atributos
  • Longitud general
    340.0 mm
  • Anchura general
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    99.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    55.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 7.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Negro

10247402

Rango de precios
0,1259 € - 0,1197 €

Niveles de existencias
5966 En stock
Atributos
  • Longitud general
    203.0 mm
  • Anchura general
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    55.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    55.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 7.6 mm 240.0 mm 66.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247242

Rango de precios
0,1477 € - 0,1403 €

Niveles de existencias
2596 En stock
Atributos
  • Longitud general
    240.0 mm
  • Anchura general
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    66.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    55.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 12.7 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon Natural

10245248

Rango de precios
0,578 € - 0,5493 €

Niveles de existencias
1248 En stock
Atributos
  • Longitud general
    380.0 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    110.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    114.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.8 mm 310.0 mm 89.0 mm Nylon 6/6 Negro

10245163

Rango de precios
0,0973 € - 0,0924 €

Niveles de existencias
173 En stock
Atributos
  • Longitud general
    310.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    89.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Negro

10245170

Rango de precios
0,0927 € - 0,0881 €

Niveles de existencias
19652 En stock
Atributos
  • Longitud general
    368.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    102.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 150.0 mm 35.0 mm Nylon Natural

10278628

Rango de precios
0,2359 € - 0,2241 €

Niveles de existencias
14200 En stock
Atributos
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    35.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    40.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.8 mm 160.0 mm 42.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244999

Rango de precios
0,0459 € - 0,0435 €

Niveles de existencias
143866 En stock
Atributos
  • Longitud general
    160.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    42.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.2 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244890

Rango de precios
0,0275 € - 0,0262 €

Niveles de existencias
310667 En stock
Atributos
  • Longitud general
    142.0 mm
  • Anchura general
    3.2 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    35.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244975

Rango de precios
0,071 € - 0,0673 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    368.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    102.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 265.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244586

Rango de precios
0,0761 € - 0,0722 €

Niveles de existencias
1793 En stock
Atributos
  • Longitud general
    265.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    78.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.8 mm 160.0 mm 42.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244630

Rango de precios
0,0459 € - 0,0435 €

Niveles de existencias
39190 En stock
Atributos
  • Longitud general
    160.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    42.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 12.7 mm 480.0 mm 140.0 mm Nylon Natural

10245255

Rango de precios
0,6819 € - 0,6478 €

Niveles de existencias
9700 En stock
Atributos
  • Longitud general
    480.0 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    140.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    114.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 12.7 mm 230.0 mm 63.0 mm Nylon Natural

10245224

Rango de precios
0,3679 € - 0,3495 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • Longitud general
    230.0 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    63.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    114.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 12.7 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon Natural

10245231

Rango de precios
0,473 € - 0,4493 €

Niveles de existencias
1788 En stock
Atributos
  • Longitud general
    280.0 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    80.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    114.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.8 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244982

Rango de precios
0,0326 € - 0,0311 €

Niveles de existencias
1800 En stock
Atributos
  • Longitud general
    120.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    30.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 292.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244593

Rango de precios
0,0584 € - 0,0556 €

Niveles de existencias
1258183 En stock
Atributos
  • Longitud general
    292.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    85.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2