Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.
Código De La Serie: SR1785
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Color | Fuerza mínima de tensión del aro | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0563 € - 0,0593 € | 11542 En stock |
1.421 in
36.1 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Negro
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,3262 € - 0,3434 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
14.961 in
380.0 mm
|
Amarillo
|
|
||
0,3262 € - 0,3434 € | 1689 En stock |
|
14.961 in
380.0 mm
|
Verde
|
|
||
0,3262 € - 0,3434 € | 997 En stock |
|
14.961 in
380.0 mm
|
Verde
|
|
||
0,3262 € - 0,3434 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
14.961 in
380.0 mm
|
Rojo
|
|
||
0,2801 € - 0,2948 € | 11302 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Negro
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
0,3911 € - 0,4116 € | 2134 En stock |
4.13 in
104.9 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Negro
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
0,1115 € - 0,1174 € | 13298 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Azul
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,1583 € - 0,1667 € | 37100 En stock |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Plata
|
|
||
0,1449 € - 0,1524 € | 8915 En stock |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Amarillo
|
|
||
0,1045 € - 0,11 € | 1298 En stock |
2.051 in
52.1 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Negro
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
0,0111 € - 0,0116 € | 1629735 En stock |
|
3.78 in
96.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,3045 € - 0,3206 € | 12312 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
1,3666 € - 1,4384 € | 583 En stock |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Negro
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
0,9724 € - 1,0236 € | 259 En stock |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
0,0424 € - 0,0447 € | 61166 En stock |
|
6.299 in
160.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,0857 € - 0,0903 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,0194 € - 0,0204 € | 196308 En stock |
|
6.496 in
165.0 mm
|
Negro
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,1695 € - 0,1784 € | 56905 En stock |
|
11.811 in
300.0 mm
|
Negro
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
1,3666 € - 1,4384 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar