Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.
Código De La Serie: SR1785
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Color | Fuerza mínima de tensión del aro | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0563 € - 0,0593 € | 11542 En stock | 
1.421 in
 
36.1 mm
 | 
5.906 in
 
150.0 mm
 | 
Negro
 | 
8.0 kg
 
8.0 kg
 | ||
| 0,3262 € - 0,3434 € | Solicite el plazo de entrega aquí |  | 
14.961 in
 
380.0 mm
 | 
Amarillo
 |  | ||
| 0,3262 € - 0,3434 € | 1689 En stock |  | 
14.961 in
 
380.0 mm
 | 
Verde
 |  | ||
| 0,3262 € - 0,3434 € | 997 En stock |  | 
14.961 in
 
380.0 mm
 | 
Verde
 |  | ||
| 0,3262 € - 0,3434 € | Solicite el plazo de entrega aquí |  | 
14.961 in
 
380.0 mm
 | 
Rojo
 |  | ||
| 0,2801 € - 0,2948 € | 11302 En stock | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
11.811 in
 
300.0 mm
 | 
Negro
 | 
23.0 kg
 
23.0 kg
 | ||
| 0,3911 € - 0,4116 € | 2134 En stock | 
4.13 in
 
104.9 mm
 | 
14.961 in
 
380.0 mm
 | 
Negro
 | 
23.0 kg
 
23.0 kg
 | ||
| 0,1115 € - 0,1174 € | 13298 En stock | 
3.346 in
 
85.0 mm
 | 
11.811 in
 
300.0 mm
 | 
Azul
 | 
22.0 kg
 
22.0 kg
 | ||
| 0,1583 € - 0,1667 € | 37100 En stock |  | 
14.488 in
 
368.0 mm
 | 
Plata
 |  | ||
| 0,1449 € - 0,1524 € | 8915 En stock |  | 
14.488 in
 
368.0 mm
 | 
Amarillo
 |  | ||
| 0,1045 € - 0,11 € | 1298 En stock | 
2.051 in
 
52.1 mm
 | 
7.992 in
 
203.0 mm
 | 
Negro
 | 
10.0 kg
 
10.0 kg
 | ||
| 0,0111 € - 0,0116 € | 1629735 En stock |  | 
3.78 in
 
96.0 mm
 | 
Natural
 | 
8.0 kg
 
8.0 kg
 | ||
| 0,3045 € - 0,3206 € | 12312 En stock | 
0.945 in
 
24.0 mm
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | 
Natural
 | 
8.0 kg
 
8.0 kg
 | ||
| 1,3666 € - 1,4384 € | 583 En stock | 
10.512 in
 
267.0 mm
 | 
34.646 in
 
880.0 mm
 | 
Negro
 | 
114.0 kg
 
114.0 kg
 | ||
| 0,9724 € - 1,0236 € | 259 En stock | 
8.858 in
 
225.0 mm
 | 
28.74 in
 
730.0 mm
 | 
Natural
 | 
114.0 kg
 
114.0 kg
 | ||
| 0,0424 € - 0,0447 € | 61166 En stock |  | 
6.299 in
 
160.0 mm
 | 
Negro
 | 
22.0 kg
 
22.0 kg
 | ||
| 0,0857 € - 0,0903 € | Solicite el plazo de entrega aquí |  | 
14.488 in
 
368.0 mm
 | 
Negro
 | 
22.0 kg
 
22.0 kg
 | ||
| 0,0194 € - 0,0204 € | 196308 En stock |  | 
6.496 in
 
165.0 mm
 | 
Negro
 | 
8.0 kg
 
8.0 kg
 | ||
| 0,1695 € - 0,1784 € | 56905 En stock |  | 
11.811 in
 
300.0 mm
 | 
Negro
 | 
55.0 kg
 
55.0 kg
 | ||
| 1,3666 € - 1,4384 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
10.512 in
 
267.0 mm
 | 
34.646 in
 
880.0 mm
 | 
Natural
 | 
114.0 kg
 
114.0 kg
 | ||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar