Menu Search

Abrazaderas estándar

En stock

Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.

Código De La Serie: SR1785

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
184 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Color Fuerza mínima de tensión del aro Compra
1,6557 € - 1,7428 € 320 En stock
1168.0 mm
Natural
80.0 kg
0,0194 € - 0,0204 € Solicite el plazo de entrega aquí
165.0 mm
Natural
8.0 kg
0,0194 € - 0,0204 € 196308 En stock
165.0 mm
Negro
8.0 kg
0,0077 € - 0,0081 € 514719 En stock
100.0 mm
Negro
8.0 kg
0,0656 € - 0,0692 € 80 En stock
368.0 mm
Natural
22.0 kg
0,0302 € - 0,0318 € 26090 En stock
120.0 mm
Negro
22.0 kg
0,0463 € - 0,0487 € 256000 En stock
32.0 mm
135.0 mm
Negro
8.0 kg
0,2486 € - 0,2616 € 4353 En stock
200.0 mm
Negro
40.0 kg
0,0477 € - 0,0503 € 213404 En stock
190.0 mm
Negro
22.0 kg
0,2789 € - 0,2936 € 15028 En stock
280.0 mm
Negro
40.0 kg
0,0255 € - 0,0267 € Solicite el plazo de entrega aquí
142.0 mm
Natural
18.0 kg
0,0233 € - 0,0246 € 77881 En stock
120.0 mm
Natural
18.0 kg
0,0803 € - 0,0844 € 3545 En stock
331.0 mm
Natural
18.0 kg
0,0381 € - 0,0401 € 66700 En stock
205.0 mm
Natural
18.0 kg
0,0703 € - 0,0741 € 3793 En stock
265.0 mm
Natural
18.0 kg
0,0857 € - 0,0903 € 394305 En stock
368.0 mm
Natural
22.0 kg
0,1485 € - 0,1562 € 17999 En stock
432.0 mm
Negro
22.0 kg
0,3441 € - 0,3621 € 4216 En stock
53.0 mm
200.0 mm
Natural
50.0 kg
0,1851 € - 0,195 € 48298 En stock
450.0 mm
Natural
22.0 kg
Solicite el plazo de entrega aquí
21.0 mm
98.0 mm
Natural
8.0 kg
  • de 10
Brida para cables 9.0 mm 1168.0 mm PA66 Natural

10247372

Rango de precios
1,7428 € - 1,6557 €

Niveles de existencias
320 En stock
Atributos
  • Longitud general
    1168.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    80.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 2.5 mm 165.0 mm PA66 Natural

10244357

Rango de precios
0,0204 € - 0,0194 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    165.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 2.5 mm 165.0 mm PA66 Negro

10244869

Rango de precios
0,0204 € - 0,0194 €

Niveles de existencias
196308 En stock
Atributos
  • Longitud general
    165.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 2.5 mm 100.0 mm PA66 Negro

10244838

Rango de precios
0,0081 € - 0,0077 €

Niveles de existencias
514719 En stock
Atributos
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 3.6 mm 368.0 mm PA66 Natural

10244616

Rango de precios
0,0692 € - 0,0656 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Longitud general
    368.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 4.8 mm 120.0 mm PA66 Negro

10244982

Rango de precios
0,0318 € - 0,0302 €

Niveles de existencias
26090 En stock
Atributos
  • Longitud general
    120.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 2.5 mm 135.0 mm 32.0 mm Nylon Negro

10447659

Rango de precios
0,0487 € - 0,0463 €

Niveles de existencias
256000 En stock
Atributos
  • Longitud general
    135.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    32.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
Brida para cables 3.6 mm 200.0 mm PA66 Negro

10278659

Rango de precios
0,2616 € - 0,2486 €

Niveles de existencias
4353 En stock
Atributos
  • Longitud general
    200.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    40.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 4.8 mm 190.0 mm PA66 Negro

10245019

Rango de precios
0,0503 € - 0,0477 €

Niveles de existencias
213404 En stock
Atributos
  • Longitud general
    190.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 3.6 mm 280.0 mm PA66 Negro

10278673

Rango de precios
0,2936 € - 0,2789 €

Niveles de existencias
15028 En stock
Atributos
  • Longitud general
    280.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    40.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 3.2 mm 142.0 mm PA66 Natural

10244432

Rango de precios
0,0267 € - 0,0255 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    142.0 mm
  • Anchura general
    3.2 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 3.2 mm 120.0 mm PA66 Natural

10244425

Rango de precios
0,0246 € - 0,0233 €

Niveles de existencias
77881 En stock
Atributos
  • Longitud general
    120.0 mm
  • Anchura general
    3.2 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 3.6 mm 331.0 mm PA66 Natural

10244609

Rango de precios
0,0844 € - 0,0803 €

Niveles de existencias
3545 En stock
Atributos
  • Longitud general
    331.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 3.6 mm 205.0 mm PA66 Natural

10244517

Rango de precios
0,0401 € - 0,0381 €

Niveles de existencias
66700 En stock
Atributos
  • Longitud general
    205.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 3.6 mm 265.0 mm PA66 Natural

10244586

Rango de precios
0,0741 € - 0,0703 €

Niveles de existencias
3793 En stock
Atributos
  • Longitud general
    265.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 4.8 mm 368.0 mm PA66 Natural

10244715

Rango de precios
0,0903 € - 0,0857 €

Niveles de existencias
394305 En stock
Atributos
  • Longitud general
    368.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 4.8 mm 432.0 mm PA66 Negro

10245194

Rango de precios
0,1562 € - 0,1485 €

Niveles de existencias
17999 En stock
Atributos
  • Longitud general
    432.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 4.8 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon Natural

10278680

Rango de precios
0,3621 € - 0,3441 €

Niveles de existencias
4216 En stock
Atributos
  • Longitud general
    200.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    53.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    50.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.8 mm 450.0 mm PA66 Natural

10244791

Rango de precios
0,195 € - 0,1851 €

Niveles de existencias
48298 En stock
Atributos
  • Longitud general
    450.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 2.5 mm 98.0 mm 21.0 mm Nylon Natural

10560389


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    98.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    21.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg