Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.
Código De La Serie: SR1785
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Color | Fuerza mínima de tensión del aro | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2528 En stock |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Negro
|
114.0 kg
114.0 kg
|
|||
| 297 En stock |
|
11.417 in
290.0 mm
|
Negro
|
50.0 kg
50.0 kg
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
|||
| 1788 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
|
4.724 in
120.0 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
|
5.591 in
142.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||
| 500 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| 3793 En stock |
|
10.433 in
265.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||
| 35132 En stock |
|
13.031 in
331.0 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
|
5.906 in
150.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
| 11996 En stock |
5.512 in
140.0 mm
|
18.898 in
480.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
|||
| 80 En stock |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
| 15200 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Natural
|
40.0 kg
40.0 kg
|
|||
| 3545 En stock |
|
13.031 in
331.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||
| 104966 En stock |
|
9.843 in
250.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||
| 77881 En stock |
|
4.724 in
120.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
|
11.496 in
292.0 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||
| 66700 En stock |
|
8.071 in
205.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||
| 4353 En stock |
|
7.874 in
200.0 mm
|
Negro
|
40.0 kg
40.0 kg
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar