Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.
Código De La Serie: SR1785
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Color | Fuerza mínima de tensión del aro | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0424 € - 0,0447 € | 46490 En stock |
|
6.299 in
160.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,9238 € - 0,9724 € | 9259 En stock |
|
35.984 in
914.0 mm
|
Negro
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
0,728 € - 0,7663 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
31.969 in
812.0 mm
|
Negro
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
0,8265 € - 0,87 € | 2528 En stock |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Negro
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
0,0167 € - 0,0177 € | 120731 En stock |
|
5.591 in
142.0 mm
|
Negro
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,0233 € - 0,0246 € | 77881 En stock |
|
4.724 in
120.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,6307 € - 0,664 € | 12391 En stock |
5.512 in
140.0 mm
|
18.898 in
480.0 mm
|
Negro
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
0,103 € - 0,1084 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
15.157 in
385.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,0138 € - 0,0145 € | 272653 En stock |
|
4.724 in
120.0 mm
|
Negro
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
10244340 | 0,0167 € - 0,0177 € | 83195 En stock |
|
5.591 in
142.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|
0,4375 € - 0,4606 € | 1974 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Negro
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
0,3403 € - 0,3582 € | 800 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
0,043 € - 0,0454 € | 16500 En stock |
|
7.087 in
180.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,103 € - 0,1084 € | 61783 En stock |
|
15.157 in
385.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,0194 € - 0,0204 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
6.496 in
165.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,8265 € - 0,87 € | 6300 En stock |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
0,5348 € - 0,5628 € | 10973 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Negro
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
0,1485 € - 0,1562 € | 7962 En stock |
|
17.008 in
432.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,09 € - 0,0947 € | 2037 En stock |
|
12.205 in
310.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,0477 € - 0,0503 € | 24994 En stock |
|
7.48 in
190.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar