Menu Search

Abrazaderas estándar

En stock

Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.

Código De La Serie: SR1785

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
184 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Color Fuerza mínima de tensión del aro Compra
0,0188 € - 0,0198 € 50037 En stock
20.0 mm
100.0 mm
Natural
0,0414 € - 0,0435 € 133390 En stock
203.0 mm
Negro
22.0 kg
0,0767 € - 0,0808 € 42841 En stock
300.0 mm
Natural
22.0 kg
0,2182 € - 0,2297 € 15200 En stock
35.0 mm
150.0 mm
Natural
40.0 kg
0,0646 € - 0,0679 € 10030 En stock
250.0 mm
Negro
22.0 kg
0,0302 € - 0,0318 € Solicite el plazo de entrega aquí
120.0 mm
Natural
22.0 kg
0,1851 € - 0,195 € 285 En stock
450.0 mm
Negro
22.0 kg
0,3441 € - 0,3621 € Solicite el plazo de entrega aquí
200.0 mm
Negro
50.0 kg
0,3441 € - 0,3621 € 4216 En stock
53.0 mm
200.0 mm
Natural
50.0 kg
Solicite el plazo de entrega aquí
21.0 mm
98.0 mm
Natural
8.0 kg
0,0188 € - 0,0198 € 306000 En stock
20.0 mm
100.0 mm
Negro
0,0381 € - 0,0401 € 66700 En stock
205.0 mm
Natural
18.0 kg
0,0656 € - 0,0692 € 80 En stock
368.0 mm
Natural
22.0 kg
0,0803 € - 0,0844 € 35132 En stock
331.0 mm
Negro
18.0 kg
0,0468 € - 0,0493 € 104966 En stock
250.0 mm
Natural
18.0 kg
0,0255 € - 0,0267 € Solicite el plazo de entrega aquí
142.0 mm
Natural
18.0 kg
0,0767 € - 0,0808 € Solicite el plazo de entrega aquí
300.0 mm
Negro
22.0 kg
0,2486 € - 0,2616 € 4353 En stock
200.0 mm
Negro
40.0 kg
0,0255 € - 0,0267 € 264467 En stock
142.0 mm
Negro
18.0 kg
0,0111 € - 0,0116 € 425642 En stock
96.0 mm
Negro
8.0 kg
  • de 10
Brida para cables 2.5 mm 100.0 mm 20.0 mm Nylon Natural

10331286

Rango de precios
0,0198 € - 0,0188 €

Niveles de existencias
50037 En stock
Atributos
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    20.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.6 mm 203.0 mm PA66 Negro

10245026

Rango de precios
0,0435 € - 0,0414 €

Niveles de existencias
133390 En stock
Atributos
  • Longitud general
    203.0 mm
  • Anchura general
    4.6 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 4.8 mm 300.0 mm PA66 Natural

10244692

Rango de precios
0,0808 € - 0,0767 €

Niveles de existencias
42841 En stock
Atributos
  • Longitud general
    300.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 3.6 mm 150.0 mm 35.0 mm Nylon Natural

10278628

Rango de precios
0,2297 € - 0,2182 €

Niveles de existencias
15200 En stock
Atributos
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    35.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    40.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.8 mm 250.0 mm PA66 Negro

10245088

Rango de precios
0,0679 € - 0,0646 €

Niveles de existencias
10030 En stock
Atributos
  • Longitud general
    250.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 4.8 mm 120.0 mm PA66 Natural

10244623

Rango de precios
0,0318 € - 0,0302 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    120.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 4.8 mm 450.0 mm PA66 Negro

10245200

Rango de precios
0,195 € - 0,1851 €

Niveles de existencias
285 En stock
Atributos
  • Longitud general
    450.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 4.8 mm 200.0 mm PA66 Negro

10278697

Rango de precios
0,3621 € - 0,3441 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    200.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    50.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 4.8 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon Natural

10278680

Rango de precios
0,3621 € - 0,3441 €

Niveles de existencias
4216 En stock
Atributos
  • Longitud general
    200.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    53.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    50.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 98.0 mm 21.0 mm Nylon Natural

10560389


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    98.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    21.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
Brida para cables 2.5 mm 100.0 mm 20.0 mm Nylon Negro

10331293

Rango de precios
0,0198 € - 0,0188 €

Niveles de existencias
306000 En stock
Atributos
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    20.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 3.6 mm 205.0 mm PA66 Natural

10244517

Rango de precios
0,0401 € - 0,0381 €

Niveles de existencias
66700 En stock
Atributos
  • Longitud general
    205.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 3.6 mm 368.0 mm PA66 Natural

10244616

Rango de precios
0,0692 € - 0,0656 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Longitud general
    368.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 3.6 mm 331.0 mm PA66 Negro

10244968

Rango de precios
0,0844 € - 0,0803 €

Niveles de existencias
35132 En stock
Atributos
  • Longitud general
    331.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 3.6 mm 250.0 mm PA66 Natural

10244524

Rango de precios
0,0493 € - 0,0468 €

Niveles de existencias
104966 En stock
Atributos
  • Longitud general
    250.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 3.2 mm 142.0 mm PA66 Natural

10244432

Rango de precios
0,0267 € - 0,0255 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    142.0 mm
  • Anchura general
    3.2 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 4.8 mm 300.0 mm PA66 Negro

10245101

Rango de precios
0,0808 € - 0,0767 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    300.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 3.6 mm 200.0 mm PA66 Negro

10278659

Rango de precios
0,2616 € - 0,2486 €

Niveles de existencias
4353 En stock
Atributos
  • Longitud general
    200.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    40.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 3.2 mm 142.0 mm PA66 Negro

10244890

Rango de precios
0,0267 € - 0,0255 €

Niveles de existencias
264467 En stock
Atributos
  • Longitud general
    142.0 mm
  • Anchura general
    3.2 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 2.5 mm 96.0 mm PA66 Negro

10244821

Rango de precios
0,0116 € - 0,0111 €

Niveles de existencias
425642 En stock
Atributos
  • Longitud general
    96.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6