Menu Search

Abrazaderas estándar

En stock

Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.

Código De La Serie: SR1785

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
184 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Color Fuerza mínima de tensión del aro Compra
0,4093 € - 0,4308 € 297 En stock
290.0 mm
Negro
50.0 kg
0,0381 € - 0,0401 € 1101426 En stock
203.0 mm
Negro
18.0 kg
0,6307 € - 0,664 € 12391 En stock
140.0 mm
480.0 mm
Negro
114.0 kg
0,2789 € - 0,2936 € 3900 En stock
80.0 mm
280.0 mm
Natural
40.0 kg
0,0381 € - 0,0401 € 66700 En stock
205.0 mm
Natural
18.0 kg
0,0233 € - 0,0246 € 77881 En stock
120.0 mm
Natural
18.0 kg
0,043 € - 0,0454 € 16500 En stock
180.0 mm
Natural
18.0 kg
0,5348 € - 0,5628 € 10973 En stock
110.0 mm
380.0 mm
Negro
114.0 kg
0,0803 € - 0,0844 € 3545 En stock
331.0 mm
Natural
18.0 kg
0,0541 € - 0,0569 € Solicite el plazo de entrega aquí
292.0 mm
Negro
18.0 kg
0,103 € - 0,1084 € 61783 En stock
385.0 mm
Natural
22.0 kg
0,0449 € - 0,0473 € 500 En stock
32.0 mm
135.0 mm
Natural
8.0 kg
1,498 € - 1,5768 € Solicite el plazo de entrega aquí
317.0 mm
1030.0 mm
Natural
114.0 kg
0,1695 € - 0,1784 € 154385 En stock
300.0 mm
Natural
55.0 kg
0,3045 € - 0,3206 € 12312 En stock
24.0 mm
100.0 mm
Natural
8.0 kg
0,4954 € - 0,5214 € 2758 En stock
762.0 mm
Negro
80.0 kg
0,1563 € - 0,1645 € 20076 En stock
280.0 mm
Negro
55.0 kg
0,0096 € - 0,0101 € 139118 En stock
75.0 mm
Negro
8.0 kg
0,0111 € - 0,0116 € 1629735 En stock
96.0 mm
Natural
8.0 kg
1,3666 € - 1,4384 € 583 En stock
267.0 mm
880.0 mm
Negro
114.0 kg
  • de 10
Brida para cables 4.8 mm 290.0 mm PA66 Negro

10278710

Rango de precios
0,4308 € - 0,4093 €

Niveles de existencias
297 En stock
Atributos
  • Longitud general
    290.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    50.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 3.6 mm 203.0 mm PA66 Negro

10244920

Rango de precios
0,0401 € - 0,0381 €

Niveles de existencias
1101426 En stock
Atributos
  • Longitud general
    203.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 12.7 mm 480.0 mm 140.0 mm Nylon Negro

10251591

Rango de precios
0,664 € - 0,6307 €

Niveles de existencias
12391 En stock
Atributos
  • Longitud general
    480.0 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    140.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    114.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon Natural

10278666

Rango de precios
0,2936 € - 0,2789 €

Niveles de existencias
3900 En stock
Atributos
  • Longitud general
    280.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    80.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    40.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 205.0 mm PA66 Natural

10244517

Rango de precios
0,0401 € - 0,0381 €

Niveles de existencias
66700 En stock
Atributos
  • Longitud general
    205.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 3.2 mm 120.0 mm PA66 Natural

10244425

Rango de precios
0,0246 € - 0,0233 €

Niveles de existencias
77881 En stock
Atributos
  • Longitud general
    120.0 mm
  • Anchura general
    3.2 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 3.6 mm 180.0 mm PA66 Natural

10244647

Rango de precios
0,0454 € - 0,043 €

Niveles de existencias
16500 En stock
Atributos
  • Longitud general
    180.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 12.7 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon Negro

10251584

Rango de precios
0,5628 € - 0,5348 €

Niveles de existencias
10973 En stock
Atributos
  • Longitud general
    380.0 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    110.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    114.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 331.0 mm PA66 Natural

10244609

Rango de precios
0,0844 € - 0,0803 €

Niveles de existencias
3545 En stock
Atributos
  • Longitud general
    331.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 3.6 mm 292.0 mm PA66 Negro

10244951

Rango de precios
0,0569 € - 0,0541 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    292.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Poliamida 66
Brida para cables 4.8 mm 385.0 mm PA66 Natural

10244777

Rango de precios
0,1084 € - 0,103 €

Niveles de existencias
61783 En stock
Atributos
  • Longitud general
    385.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 2.5 mm 135.0 mm 32.0 mm Nylon Natural

10447840

Rango de precios
0,0473 € - 0,0449 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Longitud general
    135.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    32.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
Brida para cables 12.7 mm 1030.0 mm 317.0 mm Nylon Natural

10245309

Rango de precios
1,5768 € - 1,498 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    1030.0 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    317.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    114.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 7.6 mm 300.0 mm PA66 Natural

10247266

Rango de precios
0,1784 € - 0,1695 €

Niveles de existencias
154385 En stock
Atributos
  • Longitud general
    300.0 mm
  • Anchura general
    7.6 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    55.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 2.5 mm 100.0 mm 24.0 mm Nylon Natural

10278598

Rango de precios
0,3206 € - 0,3045 €

Niveles de existencias
12312 En stock
Atributos
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    24.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 9.0 mm 762.0 mm PA66 Negro

10247563

Rango de precios
0,5214 € - 0,4954 €

Niveles de existencias
2758 En stock
Atributos
  • Longitud general
    762.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    80.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 7.6 mm 280.0 mm PA66 Negro

10247426

Rango de precios
0,1645 € - 0,1563 €

Niveles de existencias
20076 En stock
Atributos
  • Longitud general
    280.0 mm
  • Anchura general
    7.6 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    55.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 2.4 mm 75.0 mm PA66 Negro

10244814

Rango de precios
0,0101 € - 0,0096 €

Niveles de existencias
139118 En stock
Atributos
  • Longitud general
    75.0 mm
  • Anchura general
    2.4 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 2.5 mm 96.0 mm PA66 Natural

10244265

Rango de precios
0,0116 € - 0,0111 €

Niveles de existencias
1629735 En stock
Atributos
  • Longitud general
    96.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 12.7 mm 880.0 mm 267.0 mm Nylon Negro

10251638

Rango de precios
1,4384 € - 1,3666 €

Niveles de existencias
583 En stock
Atributos
  • Longitud general
    880.0 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    267.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    114.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2