Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.
Código De La Serie: SR1785
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Color | Fuerza mínima de tensión del aro | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,09 € - 0,0947 € | 273 En stock |
|
12.205 in
310.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,0667 € - 0,0702 € | 21288 En stock |
|
11.024 in
280.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,2789 € - 0,2936 € | 15028 En stock |
|
11.024 in
280.0 mm
|
Negro
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
0,1485 € - 0,1562 € | 17999 En stock |
|
17.008 in
432.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,0477 € - 0,0503 € | 213404 En stock |
|
7.48 in
190.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,0302 € - 0,0318 € | 26090 En stock |
|
4.724 in
120.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,0463 € - 0,0487 € | 256000 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Negro
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,0366 € - 0,0386 € | 5159 En stock |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,2182 € - 0,2297 € | 23658 En stock |
|
5.906 in
150.0 mm
|
Negro
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
0,043 € - 0,0454 € | 137777 En stock |
|
7.087 in
180.0 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,9724 € - 1,0236 € | 205 En stock |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Negro
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
0,4111 € - 0,4328 € | 13907 En stock |
|
7.874 in
200.0 mm
|
Negro
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,0265 € - 0,028 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
5.906 in
150.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,1366 € - 0,1438 € | 10877 En stock |
|
9.449 in
240.0 mm
|
Negro
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
0,1563 € - 0,1645 € | 1284 En stock |
|
11.024 in
280.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
0,4375 € - 0,4606 € | 14153 En stock |
|
27.953 in
710.0 mm
|
Negro
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
0,3692 € - 0,3886 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
24.016 in
610.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
0,0096 € - 0,0101 € | 139118 En stock |
|
2.953 in
75.0 mm
|
Negro
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,3656 € - 0,3848 € | 2658 En stock |
|
3.937 in
100.0 mm
|
Negro
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,7293 € - 0,7676 € | 3911 En stock |
|
31.969 in
812.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar