Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.
Código De La Serie: SR1785
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Color | Fuerza mínima de tensión del aro | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10247457 | 0,2378 € - 0,2503 € | 50 En stock |
|
14.567 in
370.0 mm
|
Negro
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|
0,0857 € - 0,0903 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,2864 € - 0,3015 € | 28488 En stock |
|
17.717 in
450.0 mm
|
Negro
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
0,2036 € - 0,2144 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
13.386 in
340.0 mm
|
Negro
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
0,0767 € - 0,0808 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
11.811 in
300.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,4592 € - 0,4834 € | 4898 En stock |
|
14.173 in
360.0 mm
|
Negro
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
0,5348 € - 0,5628 € | 2748 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
0,0803 € - 0,0844 € | 35132 En stock |
|
13.031 in
331.0 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,0255 € - 0,0267 € | 264467 En stock |
|
5.591 in
142.0 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,0656 € - 0,0692 € | 80 En stock |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,2486 € - 0,2616 € | 4353 En stock |
|
7.874 in
200.0 mm
|
Negro
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
0,0468 € - 0,0493 € | 104966 En stock |
|
9.843 in
250.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,0656 € - 0,0692 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,0703 € - 0,0741 € | 3793 En stock |
|
10.433 in
265.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,0463 € - 0,0487 € | 256000 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Negro
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,2789 € - 0,2936 € | 15028 En stock |
|
11.024 in
280.0 mm
|
Negro
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
0,09 € - 0,0947 € | 273 En stock |
|
12.205 in
310.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,0667 € - 0,0702 € | 21288 En stock |
|
11.024 in
280.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,2182 € - 0,2297 € | 15200 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Natural
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
0,0414 € - 0,0435 € | 133390 En stock |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar