Menu Search

Abrazaderas - Fijación, clip con cierre regulable

En stock

El clip dentado sujeta el haz de forma segura. Regulables para una amplia gama de diámetros de haz. Aunque sujeta el haz con cierre, puede abrirse de nuevo para realizar cambios de trazado. Adecuadas para aplicaciones con alta vibración Una vez que el clip está cerrado, no se abrirá a menos que se libere la pestaña Disponibles en material UL94 V-2 o UL94 V-0

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
10 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Rango de diámetro del haz de cables Color Diámetro del orificio de montaje Rango de grosor del panel Compra
0,0956 € - 0,1007 € 26300 En stock
5.6 - 7.2 mm
Negro
4.4 mm
0,138 € - 0,1452 € 403 En stock
12.5 mm
Negro
4.4 mm
0,4163 € - 0,4626 € 1721 En stock
7.9 - 10.2 mm
Natural
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
0,7069 € - 0,7069 € 7000 En stock
14.7 - 19.1 mm
Natural
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
0,4911 € - 0,532 € 80 En stock
11.9 - 14.3 mm
Natural
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
0,4163 € - 0,4626 € 6433 En stock
11.9 - 14.3 mm
Natural
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
0,0992 € - 0,1044 € 12593 En stock
10.0 mm
Negro
4.4 mm
0,1267 € - 0,1334 € 13650 En stock
4.8 mm
Negro
4.4 mm
0,813 € - 0,813 € 86 En stock
14.7 - 19.1 mm
Natural
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
0,6058 € - 0,6378 € 476 En stock
7.9 - 10.2 mm
Natural
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo Nylon 6/6 Negro

10019566

Rango de precios
0,1007 € - 0,0956 €

Niveles de existencias
26300 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.4 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo Nylon 6/6 Negro

10019658

Rango de precios
0,1452 € - 0,138 €

Niveles de existencias
403 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.4 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Brida para cables con bloqueo 10.2 mm 6.6 mm 23.8 mm Nylon 6/6 Natural

10019733

Rango de precios
0,4626 € - 0,4163 €

Niveles de existencias
1721 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio de montaje
    6.35 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.5 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables con bloqueo 19.1 mm 6.6 mm 34.5 mm Nylon 6/6 Natural

10019771

Rango de precios
0,7069 € - 0,7069 €

Niveles de existencias
7000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio de montaje
    6.35 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.5 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables con bloqueo 14.3 mm 6.6 mm 29.8 mm Nylon 6/6 Natural

10019764

Rango de precios
0,532 € - 0,4911 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio de montaje
    6.35 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.5 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Brida para cables con bloqueo 14.3 mm 6.6 mm 29.8 mm Nylon 6/6 Natural

10019757

Rango de precios
0,4626 € - 0,4163 €

Niveles de existencias
6433 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio de montaje
    6.35 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.5 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Abrazadera de estilo P Tornillo Nylon 6/6 Negro

10019597

Rango de precios
0,1044 € - 0,0992 €

Niveles de existencias
12593 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.4 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo Nylon 6/6 Negro

10019504

Rango de precios
0,1334 € - 0,1267 €

Niveles de existencias
13650 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.4 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Brida para cables con bloqueo 19.1 mm 6.6 mm 34.5 mm Nylon 6/6 Natural

10019788

Rango de precios
0,813 € - 0,813 €

Niveles de existencias
86 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio de montaje
    6.35 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.5 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Brida para cables con bloqueo 10.2 mm 6.6 mm 23.8 mm Nylon 6/6 Natural

10019740

Rango de precios
0,6378 € - 0,6058 €

Niveles de existencias
476 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio de montaje
    6.35 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.5 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0