Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Para uso en industrias de alimentación y farmacéuticas - dispersión total del metal a través de la totalidad del cuerpo de la abrazadera. Visible por rayos X. Color azul que ayuda a la detección. Puede utilizarse como parte del proceso médico. Sin halógenos. Índice de inflamabilidad UL94 HB. Temperatura de trabajo: de -40 C a 85 C (continua). Detectable por detectores de metales con un mínimo de esfera férrica de diámetro 1.5 mm.
Código De La Serie: SR1747
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,6549 € - 0,7277 € | 288 En stock |
4.291 in
109.0 mm
|
14.843 in
377.0 mm
|
||
| 1,0615 € - 1,1794 € | 400 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 0,4585 € - 0,5095 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
| 0,4255 € - 0,4728 € | 398 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1,0109 € - 1,1233 € | 200 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 1,275 € - 1,4167 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 0,2304 € - 0,256 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 0,3056 € - 0,3396 € | 43 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,2979 € - 0,331 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.378 in
35.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 0,6167 € - 0,6852 € | 1896 En stock |
1.85 in
47.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
| 10277324 | 0,2304 € - 0,256 € | 600 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
|
| 0,8887 € - 0,9875 € | 100 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||
| 0,5718 € - 0,6354 € | 98 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 10277317 | 1,0615 € - 1,1794 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
|
| 0,6476 € - 0,7195 € | 204 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||
| 0,4585 € - 0,5095 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
| 0,2349 € - 0,261 € | 445 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 1,4999 € - 1,5788 € | 6500 En stock |
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 1,1076 € - 1,1659 € | 4800 En stock |
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
| 0,1628 € - 0,1713 € | 29800 En stock |
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar