Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nuestras abrazaderas de acero inoxidable 316 son autoblocantes y fáciles de instalar a mano. Son resistentes a temperaturas extremas y ofrecen gran fuerza y durabilidad. También disponibles con revestimiento de PVC y con montaje en escalera para proporcionar una fuerza de agarre extra y evitar, así, el deslizamiento.
Código De La Serie: SRMT
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,8482 € - 1,9455 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 0,8788 € - 0,9252 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 2,1964 € - 2,3114 € | 99 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 1,5431 € - 1,6238 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 1,175 € - 1,237 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,9936 € - 1,104 € | 6791 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,844 € - 0,9377 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 0,6555 € - 0,7284 € | 86 En stock |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 1,5429 € - 1,6241 € | 2026 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 0,7659 € - 0,8061 € | 3278 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,6671 € - 0,7412 € | 650 En stock |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 1,2372 € - 1,3022 € | 1965 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 1,0161 € - 1,0695 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 2,8773 € - 3,0288 € | 1700 En stock |
9.843 in
250.0 mm
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
| 1,4457 € - 1,5216 € | 396 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 1,3122 € - 1,3811 € | 666 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 1,0342 € - 1,0885 € | 1636 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 1,0911 € - 1,2123 € | 1600 En stock |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 1,5843 € - 1,7502 € | 800 En stock |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 0,6035 € - 0,71 € | 1980 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar