Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nuestras abrazaderas de acero inoxidable 316 son autoblocantes y fáciles de instalar a mano. Son resistentes a temperaturas extremas y ofrecen gran fuerza y durabilidad. También disponibles con revestimiento de PVC y con montaje en escalera para proporcionar una fuerza de agarre extra y evitar, así, el deslizamiento.
Código De La Serie: SRMT
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,6671 € - 0,7412 € | 650 En stock |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 1,0536 € - 1,109 € | 1700 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 1,0911 € - 1,2123 € | 1600 En stock |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 0,6633 € - 0,737 € | 4055 En stock |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| 1,5843 € - 1,7502 € | 800 En stock |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 1,1289 € - 1,2543 € | 6454 En stock |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 0,9115 € - 1,0128 € | 3000 En stock |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 1,1463 € - 1,2736 € | 1000 En stock |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 2,919 € - 3,0727 € | 1550 En stock |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 2,0433 € - 2,1509 € | 498 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 0,7687 € - 0,8091 € | 1838 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 3,7947 € - 3,9945 € | 300 En stock |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 0,5432 € - 0,6036 € | 3098 En stock |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 0,8196 € - 0,9106 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 0,6685 € - 0,7428 € | 5598 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
| 1,5429 € - 1,6241 € | 2026 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 2,8773 € - 3,0288 € | 1700 En stock |
9.843 in
250.0 mm
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
| 0,727 € - 0,7653 € | 5446 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,5546 € - 0,5838 € | 541 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,5047 € - 0,5607 € | 2900 En stock |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar