Menu Search

Abrazaderas metálicas

En stock

Nuestras abrazaderas de acero inoxidable 316 son autoblocantes y fáciles de instalar a mano. Son resistentes a temperaturas extremas y ofrecen gran fuerza y durabilidad. También disponibles con revestimiento de PVC y con montaje en escalera para proporcionar una fuerza de agarre extra y evitar, así, el deslizamiento.

Código De La Serie: SRMT

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
60 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Compra
2,7852 € - 2,9318 € 100 En stock
60.0 mm
225.0 mm
0,8196 € - 0,9106 € Solicite el plazo de entrega aquí
102.0 mm
362.0 mm
1,4457 € - 1,5216 € 396 En stock
150.0 mm
520.0 mm
1,3122 € - 1,3811 € 666 En stock
125.0 mm
450.0 mm
0,5546 € - 0,5838 € 541 En stock
35.0 mm
150.0 mm
1,682 € - 1,7704 € 5098 En stock
125.0 mm
450.0 mm
1,1462 € - 1,2608 € 898 En stock
152.0 mm
521.0 mm
0,497 € - 0,5522 € 9774 En stock
102.0 mm
362.0 mm
0,9339 € - 1,0377 € 1245 En stock
380.0 mm
1250.0 mm
0,727 € - 0,7653 € 5446 En stock
30.0 mm
150.0 mm
0,8568 € - 0,952 € 450 En stock
254.0 mm
838.0 mm
1,6855 € - 1,862 € Solicite el plazo de entrega aquí
203.0 mm
679.0 mm
3,7947 € - 3,9945 € 300 En stock
180.0 mm
610.0 mm
0,5047 € - 0,5607 € 2900 En stock
152.0 mm
521.0 mm
2,0433 € - 2,1509 € 498 En stock
150.0 mm
520.0 mm
1,175 € - 1,237 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
200.0 mm
1,8482 € - 1,9455 € Solicite el plazo de entrega aquí
150.0 mm
520.0 mm
1,5431 € - 1,6238 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
360.0 mm
0,8788 € - 0,9252 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
150.0 mm
2,1964 € - 2,3114 € 99 En stock
100.0 mm
360.0 mm
  • de 3
Brida para cables 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Acero inoxidable

10435267

Rango de precios
2,9318 € - 2,7852 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo
    Ladder
  • Diámetro máximo del haz de cables
    60.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    111.0 kg
  • Longitud general
    225.0 mm
Brida para cables 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm Acero inoxidable

10161333

Rango de precios
0,9106 € - 0,8196 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro máximo del haz de cables
    102.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45.0 kg
  • Longitud general
    362.0 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E309388
Brida para cables 4.6 mm 520.0 mm 150.0 mm Acero inoxidable

10278369

Rango de precios
1,5216 € - 1,4457 €

Niveles de existencias
396 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diámetro máximo del haz de cables
    150.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    60.0 kg
  • Longitud general
    520.0 mm
Brida para cables 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Acero inoxidable

10278444

Rango de precios
1,3811 € - 1,3122 €

Niveles de existencias
666 En stock
Atributos
  • Tipo
    Ladder
  • Diámetro máximo del haz de cables
    125.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45 kg
  • Longitud general
    450.0 mm
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
Brida para cables 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Acero inoxidable

10278413

Rango de precios
0,5838 € - 0,5546 €

Niveles de existencias
541 En stock
Atributos
  • Tipo
    Ladder
  • Diámetro máximo del haz de cables
    35.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45 kg
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
Brida para cables 12.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Acero inoxidable

10278499

Rango de precios
1,7704 € - 1,682 €

Niveles de existencias
5098 En stock
Atributos
  • Tipo
    Ladder
  • Diámetro máximo del haz de cables
    125.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    111.0 kg
  • Longitud general
    450.0 mm
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
Brida para cables 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm Acero inoxidable

10161371

Rango de precios
1,2608 € - 1,1462 €

Niveles de existencias
898 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro máximo del haz de cables
    152.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    113.0 kg
  • Longitud general
    521.0 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E309388
Brida para cables 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm Acero inoxidable

10161401

Rango de precios
0,5522 € - 0,497 €

Niveles de existencias
9774 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro máximo del haz de cables
    102.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45.0 kg
  • Longitud general
    362.0 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E309388
Brida para cables 4.6 mm 1250.0 mm 380.0 mm Acero inoxidable

10161456

Rango de precios
1,0377 € - 0,9339 €

Niveles de existencias
1245 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro máximo del haz de cables
    380.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45.0 kg
  • Longitud general
    1250.0 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E309388
Brida para cables 4.6 mm 150.0 mm 30.0 mm Acero inoxidable

10278338

Rango de precios
0,7653 € - 0,727 €

Niveles de existencias
5446 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diámetro máximo del haz de cables
    30.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    60.0 kg
  • Longitud general
    150.0 mm
Brida para cables 7.9 mm 838.0 mm 254.0 mm Acero inoxidable

10161289

Rango de precios
0,952 € - 0,8568 €

Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro máximo del haz de cables
    254.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    113.0 kg
  • Longitud general
    838.0 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E309388
Brida para cables 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm Acero inoxidable

10559529

Rango de precios
1,862 € - 1,6855 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro máximo del haz de cables
    203.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45.0 kg
  • Longitud general
    679.0 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E309388
Brida para cables 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Acero inoxidable

10278581

Rango de precios
3,9945 € - 3,7947 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo
    Ladder
  • Diámetro máximo del haz de cables
    180.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    111.0 kg
  • Longitud general
    610.0 mm
Brida para cables 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Acero inoxidable

10161418

Rango de precios
0,5607 € - 0,5047 €

Niveles de existencias
2900 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro máximo del haz de cables
    152.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45.0 kg
  • Longitud general
    521.0 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E309388
Brida para cables 7.9 mm 520.0 mm 150.0 mm Acero inoxidable

10278390

Rango de precios
2,1509 € - 2,0433 €

Niveles de existencias
498 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diámetro máximo del haz de cables
    150.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    170.0 kg
  • Longitud general
    520.0 mm
Brida para cables 200.0 mm 4.6 mm 50.0 mm Acero inoxidable Negro

10366691

Rango de precios
1,237 € - 1,175 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo
    Cable Tie
  • Diámetro máximo del haz de cables
    50.0 mm
  • Longitud general
    200.0 mm
  • Revestimiento
    PA
Brida para cables 520.0 mm 4.6 mm 150.0 mm Acero inoxidable Negro

10366721

Rango de precios
1,9455 € - 1,8482 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo
    Cable Tie
  • Diámetro máximo del haz de cables
    150.0 mm
  • Longitud general
    520.0 mm
  • Revestimiento
    PA
Brida para cables 360.0 mm 4.6 mm 100.0 mm Acero inoxidable Negro

10366707

Rango de precios
1,6238 € - 1,5431 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo
    Cable Tie
  • Diámetro máximo del haz de cables
    100.0 mm
  • Longitud general
    360.0 mm
  • Revestimiento
    PA
Brida para cables 150.0 mm 4.6 mm 30.0 mm Acero inoxidable Negro

10366684

Rango de precios
0,9252 € - 0,8788 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo
    Cable Tie
  • Diámetro máximo del haz de cables
    30.0 mm
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Revestimiento
    PA
Brida para cables 360.0 mm 7.9 mm 100.0 mm Acero inoxidable Negro

10366714

Rango de precios
2,3114 € - 2,1964 €

Niveles de existencias
99 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo
    Cable Tie
  • Diámetro máximo del haz de cables
    100.0 mm
  • Longitud general
    360.0 mm
  • Revestimiento
    PA