These Webbing Centre Clips are designed to organise and handle cables, wires, and cords securely. It has a webbed solution in the core of the clip, which provides for even stress distribution while protecting wires from potentially distracting or damaging factors.
They are long-lasting and resistant to wear and tear, and the standoff design lifts the wires away from the mounting surface, allowing for better ventilation and preventing overheating.
They are snap-lock and require no further tools to install. These are appropriate for various applications, including automobiles, offices, electronic gadgets, workstations, and any applications that include many wires.
The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.
Material: PA66, Nylon Color: Natural, Negro Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2Código De La Serie: SRWCC,
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Color | Rango de diámetro del cable compatible | Rango de grosor del panel | Rango de diámetro del orificio compatible | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2471 € - 0,26 € | 500 En stock |
Natural
|
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
|
||
0,294 € - 0,3095 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
0.118 - 0.374 in
3.0 - 9.5 mm
|
0.02 - 0.098 in
0.5 - 2.5 mm
|
0.236 - 0.268 in
6.0 - 6.8 mm
|
||
0,3015 € - 0,3175 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
0.118 - 0.5 in
3.0 - 12.7 mm
|
0.02 - 0.098 in
0.5 - 2.5 mm
|
0.236 - 0.268 in
6.0 - 6.8 mm
|
||
0,2621 € - 0,2759 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
|
0.02 - 0.098 in
0.5 - 2.5 mm
|
|
||
0,2895 € - 0,3048 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
0.118 - 0.311 in
3.0 - 7.9 mm
|
0.02 - 0.098 in
0.5 - 2.5 mm
|
0.236 - 0.268 in
6.0 - 6.8 mm
|
||
0,2667 € - 0,2809 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
0.118 - 0.374 in
3.0 - 9.5 mm
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
0.157 - 0.189 in
4.0 - 4.8 mm
|
||
0,4876 € - 0,4876 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
|
||
0,2621 € - 0,2759 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
0.118 - 0.311 in
3.0 - 7.9 mm
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
0.157 - 0.189 in
4.0 - 4.8 mm
|
||
0,235 € - 0,2473 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
|
||
0,5497 € - 0,5786 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
|
0.02 - 0.098 in
0.5 - 2.5 mm
|
|
||
0,531 € - 0,531 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
|
0.02 - 0.098 in
0.5 - 2.5 mm
|
|
||
0,2759 € - 0,2903 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
0.118 - 0.5 in
3.0 - 12.7 mm
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
0.157 - 0.189 in
4.0 - 4.8 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar