Menu Search

Abrazaderas para cable de montaje adhesivo

En stock

Pueden sujetar tres cables conductores, como los cables del aire acondicionado. Se montan rápida y fácilmente con una base adhesiva. PVC gris clasificado UL94 V-0 con adhesivo acrílico. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
1 resultado
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Compra
0,4786 € - 0,5037 € 941 En stock
Clip con orificio de cierre y fijación Adhesivo 14.3 x 5.2 mm PVC Gris

10159392

Rango de precios
0,5037 € - 0,4786 €

Niveles de existencias
941 En stock
Atributos
  • Adhesive Material
    Acrílico
  • Color
    Gris
  • Material
    PVC
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud de la base
    19.1 mm