Menu Search

Abrazaderas para cables - Estilo P/Montura atornillable/Nylon/Natural

En stock

Los haces se guardan de manera segura en estas abrazaderas de nylon. Muchos diámetros de haz. Disponibles en color natural y en negro. Material clasificado UL94 V-2 y UL94 V-0. Diferentes orificios de montaje para diferentes tamaños de tornillo.

Código De La Serie: SR2059

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
187 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Ajustabilidad Color Diámetro del orificio Rango de diámetro del cable compatible Compra
0,2206 € - 0,2322 € 3912 En stock
Fijo
Negro
0,3071 € - 0,3233 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Natural
0,3965 € - 0,4174 € 903 En stock
Fijo
Negro
0,4992 € - 0,5254 € 1426 En stock
Fijo
Natural
0,0293 € - 0,0309 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Negro
4.6 mm
6.3 mm
0,5577 € - 0,5872 € 1000 En stock
Fijo
Natural
0,1322 € - 0,1391 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Negro
0,0918 € - 0,0965 € 11959 En stock
Fijo
Natural
4.4 mm
3.2 mm
0,1864 € - 0,1962 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Natural
0,1194 € - 0,1258 € 29079 En stock
Fijo
Natural
4.6 mm
36.7 mm
0,1328 € - 0,1398 € 9039 En stock
Fijo
Negro
4.4 mm
3.2 mm
0,356 € - 0,3747 € 414 En stock
Fijo
Natural
0,2016 € - 0,2122 € 649 En stock
Fijo
Natural
0,5562 € - 0,5855 € 12322 En stock
Ajustable
Negro
0,2923 € - 0,3077 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Natural
0,424 € - 0,4464 € 98 En stock
Fijo
Natural
0,1391 € - 0,1464 € 2000 En stock
Fijo
Natural
10245675 0,1099 € - 0,1156 € 39273 En stock
Fijo
Natural
4.6 mm
25.4 mm
0,0808 € - 0,085 € 41335 En stock
Fijo
Natural
4.4 mm
4.8 mm
0,0362 € - 0,0382 € 8219 En stock
Fijo
Natural
4.6 mm
3.2 mm
  • de 10
Abrazadera de estilo P Tornillo Nylon 6/6 Negro

10111185

Rango de precios
0,2322 € - 0,2206 €

Niveles de existencias
3912 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Anchura general
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo Nylon 6/6 Natural

10111055

Rango de precios
0,3233 € - 0,3071 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Anchura general
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo Nylon 6/6 Negro

10111093

Rango de precios
0,4174 € - 0,3965 €

Niveles de existencias
903 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Anchura general
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo Nylon 6/6 Natural

10111109

Rango de precios
0,5254 € - 0,4992 €

Niveles de existencias
1426 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 110 °C
  • Anchura general
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 6.3 mm 4.6 mm PA Negro

10265802

Rango de precios
0,0309 € - 0,0293 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Screw
  • Longitud de la base
    22.0 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo Nylon 6/6 Natural

10111130

Rango de precios
0,5872 € - 0,5577 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 110 °C
  • Anchura general
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo Nylon 6/6 Negro

10111154

Rango de precios
0,1391 € - 0,1322 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Anchura general
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 3.2 mm PA Natural

10019481

Rango de precios
0,0965 € - 0,0918 €

Niveles de existencias
11959 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.2 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo Nylon 6/6 Natural

10110980

Rango de precios
0,1962 € - 0,1864 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 110 °C
  • Anchura general
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 36.7 mm 4.6 mm PA Natural

10245705

Rango de precios
0,1258 € - 0,1194 €

Niveles de existencias
29079 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Screw
  • Longitud de la base
    50.0 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 3.2 mm 4.4 mm PA Negro

10019474

Rango de precios
0,1398 € - 0,1328 €

Niveles de existencias
9039 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.2 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo Nylon 6/6 Natural

10111116

Rango de precios
0,3747 € - 0,356 €

Niveles de existencias
414 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Anchura general
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo Nylon 6/6 Natural

10111376

Rango de precios
0,2122 € - 0,2016 €

Niveles de existencias
649 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 110 °C
  • Anchura general
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo Nylon 6/6 Negro

10161661

Rango de precios
0,5855 € - 0,5562 €

Niveles de existencias
12322 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Ajustable
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Anchura general
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo Nylon 6/6 Natural

10111024

Rango de precios
0,3077 € - 0,2923 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Anchura general
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo Nylon 6/6 Natural

10111048

Rango de precios
0,4464 € - 0,424 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 110 °C
  • Anchura general
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo Nylon 6/6 Natural

10111314

Rango de precios
0,1464 € - 0,1391 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 110 °C
  • Anchura general
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 25.4 mm 4.6 mm PA Natural

10245675

Rango de precios
0,1156 € - 0,1099 €

Niveles de existencias
39273 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Screw
  • Longitud de la base
    43.0 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 4.8 mm PA Natural

10019498

Rango de precios
0,085 € - 0,0808 €

Niveles de existencias
41335 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de diámetro del cable compatible
    4.8 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 3.2 mm PA Natural

10245606

Rango de precios
0,0382 € - 0,0362 €

Niveles de existencias
8219 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Screw
  • Longitud de la base
    19.8 mm