Los haces se guardan de manera segura en estas abrazaderas de nylon. Muchos diámetros de haz. Disponibles en color natural y en negro. Material clasificado UL94 V-2 y UL94 V-0. Diferentes orificios de montaje para diferentes tamaños de tornillo.
Código De La Serie: SR2059
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Ajustabilidad | Color | Diámetro del orificio | Rango de diámetro del cable compatible | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4359 € - 0,4587 € | 11740 En stock |
Ajustable
|
Natural
|
|
|
||
0,2693 € - 0,2835 € | 500 En stock |
Fijo
|
Negro
|
|
|
||
10161647 | 0,3967 € - 0,4898 € | 1000 En stock |
Ajustable
|
Negro
|
|
|
|
0,2084 € - 0,2193 € | 15379 En stock |
Fijo
|
Negro
|
|
|
||
0,1935 € - 0,2037 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Natural
|
|
|
||
0,0293 € - 0,0309 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Negro
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
0,1194 € - 0,1258 € | 29079 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
0,2016 € - 0,2122 € | 649 En stock |
Fijo
|
Natural
|
|
|
||
0,2923 € - 0,3077 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Natural
|
|
|
||
0,3965 € - 0,4174 € | 903 En stock |
Fijo
|
Negro
|
|
|
||
0,3857 € - 0,406 € | 1409 En stock |
Ajustable
|
Negro
|
|
|
||
0,3071 € - 0,3233 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Natural
|
|
|
||
0,0808 € - 0,085 € | 869 En stock |
Fijo
|
Natural
|
|
|
||
0,0331 € - 0,0348 € | 110 En stock |
Fijo
|
Negro
|
|
|
||
0,1328 € - 0,1398 € | 9039 En stock |
Fijo
|
Negro
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1502 € - 0,1581 € | 2903 En stock |
Fijo
|
Natural
|
|
|
||
0,2787 € - 0,2935 € | 479 En stock |
Fijo
|
Natural
|
|
|
||
0,2683 € - 0,2824 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Natural
|
|
|
||
0,3194 € - 0,3362 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Natural
|
|
|
||
0,2666 € - 0,2807 € | 1500 En stock |
Fijo
|
Natural
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar