Los haces se guardan de manera segura en estas abrazaderas de nylon. Muchos diámetros de haz. Disponibles en color natural y en negro. Material clasificado UL94 V-2 y UL94 V-0. Diferentes orificios de montaje para diferentes tamaños de tornillo.
Código De La Serie: SR2059
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Ajustabilidad | Color | Diámetro del orificio | Rango de diámetro del cable compatible | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0424 € - 0,0466 € | 40090 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
0,0473 € - 0,0498 € | 10822 En stock |
Fijo
|
Negro
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
0,0509 € - 0,0536 € | 13596 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1014 € - 0,1068 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Natural
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0232 € - 0,0245 € | 33872 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,0808 € - 0,085 € | 32751 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
0,1448 € - 0,1524 € | 3000 En stock |
Fijo
|
Natural
|
|
|
||
0,2517 € - 0,2649 € | 7 En stock |
Fijo
|
Natural
|
|
|
||
0,0824 € - 0,0867 € | 6100 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,0695 € - 0,0732 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Natural
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
0,0646 € - 0,068 € | 40 En stock |
Fijo
|
Negro
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
0,5562 € - 0,5855 € | 12322 En stock |
Ajustable
|
Negro
|
|
|
||
0,5577 € - 0,5872 € | 1000 En stock |
Fijo
|
Natural
|
|
|
||
0,1322 € - 0,1391 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Negro
|
|
|
||
0,1434 € - 0,151 € | 4650 En stock |
Fijo
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0808 € - 0,085 € | 10784 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,2179 € - 0,2293 € | 11923 En stock |
Fijo
|
Negro
|
|
|
||
0,1391 € - 0,1464 € | 2000 En stock |
Fijo
|
Natural
|
|
|
||
0,1109 € - 0,1167 € | 500 En stock |
Fijo
|
Natural
|
|
|
||
0,15 € - 0,158 € | 3404 En stock |
Fijo
|
Natural
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar