Las abrazaderas de plástico para mangueras presentan un diseño patentado de enclavamiento. Esto ofrece un sellado seguro y mejor de mangueras y tubos, racores y otros componentes para ayudar a evitar fugas. Esto puede ayudar a garantizar una conexión estable. Dispone de un cierre de empuje. Resistentes a agentes químicos •
Material: PA, PA66 Color: Negro, Blanco, Natural, Gris Código De La Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | Color | d1 | Estilo de montaje | W | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1601 € - 0,1976 € | 1000 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
Negro
|
0.402 in
10.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.228 in
5.8 mm
|
Quick Assembly
|
||
| 0,2301 € - 0,2841 € | 1500 En stock |
0.902 in
22.9 mm
|
Negro
|
0.874 in
22.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.276 in
7.0 mm
|
Quick Assembly
|
||
| 0,2209 € - 0,2728 € | 4379 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
Negro
|
0.713 in
18.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.28 in
7.1 mm
|
Quick Assembly
|
||
| 0,542 € - 0,6692 € | 1495 En stock |
2.654 in
67.4 mm
|
Negro
|
2.48 in
63.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.362 in
9.2 mm
|
Quick Assembly
|
||
| 0,4945 € - 0,6105 € | 500 En stock |
1.614 in
41.0 mm
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.362 in
9.2 mm
|
Quick Assembly
|
||
| 0,5724 € - 0,7066 € | 500 En stock |
1.74 in
44.2 mm
|
Negro
|
1.579 in
40.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
Quick Assembly
|
||
| 0,2312 € - 0,2855 € | 259 En stock |
1.091 in
27.7 mm
|
Negro
|
0.965 in
24.5 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.28 in
7.1 mm
|
Quick Assembly
|
||
| 1,2399 € - 17,65 € | 1748 En stock |
4.402 in
111.8 mm
|
Negro
|
4.146 in
105.3 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.343 in
8.7 mm
|
Quick Assembly
|
||
| 0,2053 € - 0,2535 € | 1210 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
Negro
|
0.665 in
16.9 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.28 in
7.1 mm
|
Quick Assembly
|
||
| 1,0228 € - 1,2628 € | 1250 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
Negro
|
3.146 in
79.9 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
Quick Assembly
|
||
| 0,4339 € - 0,5357 € | 1416 En stock |
1.988 in
50.5 mm
|
Negro
|
1.811 in
46.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
Quick Assembly
|
||
| 1,1912 € - 1,4706 € | 1250 En stock |
3.567 in
90.6 mm
|
Negro
|
3.35 in
85.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
Quick Assembly
|
||
| 0,5143 € - 0,635 € | 1200 En stock |
2.126 in
54.0 mm
|
Natural
|
1.87 in
47.5 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.406 in
10.3 mm
|
Premium
|
||
| 0,196 € - 0,242 € | 1368 En stock |
0.776 in
19.7 mm
|
Natural
|
0.669 in
17.0 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.22 in
5.6 mm
|
Premium
|
||
| 1,2387 € - 1,5293 € | 1490 En stock |
2.969 in
75.4 mm
|
Negro
|
2.756 in
70.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.358 in
9.1 mm
|
Quick Assembly
|
||
| 0,441 € - 0,5445 € | 1248 En stock |
2.118 in
53.8 mm
|
Negro
|
1.909 in
48.5 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
Quick Assembly
|
||
| 0,196 € - 0,242 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.791 in
20.1 mm
|
Natural
|
0.728 in
18.5 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.22 in
5.6 mm
|
Premium
|
||
| 1,0369 € - 1,2801 € | 2000 En stock |
3.169 in
80.5 mm
|
Negro
|
2.941 in
74.7 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.37 in
9.4 mm
|
Quick Assembly
|
||
| 0,2219 € - 0,274 € | 1251 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
Negro
|
0.799 in
20.3 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.252 in
6.4 mm
|
Quick Assembly
|
||
| 0,1963 € - 0,2423 € | 19131 En stock |
0.673 in
17.1 mm
|
Negro
|
0.594 in
15.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.283 in
7.2 mm
|
Quick Assembly
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar