Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las abrazaderas de plástico para mangueras presentan un diseño patentado de enclavamiento. Esto ofrece un sellado seguro y mejor de mangueras y tubos, racores y otros componentes para ayudar a evitar fugas. Esto puede ayudar a garantizar una conexión estable. Dispone de un cierre de empuje.   Resistentes a agentes químicos  •
Material: PA, PA66 Color: Negro, Blanco, Natural, Gris Código De La Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | Color | d1 | Estilo de montaje | W | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1445 € - 0,1784 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
0.291 in
 
7.4 mm
 | 
Negro
 | 
0.244 in
 
6.2 mm
 | 
Diseño entrelazado
 | 
0.22 in
 
5.6 mm
 | 
Premium
 | ||
| 0,1984 € - 0,245 € | 1499 En stock | 
0.874 in
 
22.2 mm
 | 
Negro
 | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | 
Diseño entrelazado
 | 
0.217 in
 
5.5 mm
 | 
Premium
 | ||
| 0,247 € - 0,305 € | 748 En stock | 
1.024 in
 
26.0 mm
 | 
Negro
 | 
0.886 in
 
22.5 mm
 | 
Diseño entrelazado
 | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | 
Premium
 | ||
| 0,155 € - 0,1914 € | 4000 En stock | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
Negro
 | 
0.358 in
 
9.1 mm
 | 
Diseño entrelazado
 | 
0.22 in
 
5.6 mm
 | 
Premium
 | ||
| 0,1323 € - 0,1633 € | 1425 En stock | 
0.311 in
 
7.9 mm
 | 
Natural
 | 
0.283 in
 
7.2 mm
 | 
Diseño entrelazado
 | 
0.15 in
 
3.8 mm
 | 
Standard
 | ||
| 0,1913 € - 0,2361 € | 2000 En stock | 
0.606 in
 
15.4 mm
 | 
Negro
 | 
0.539 in
 
13.7 mm
 | 
Diseño entrelazado
 | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | 
Premium
 | ||
| 0,196 € - 0,242 € | 1499 En stock | 
0.791 in
 
20.1 mm
 | 
Negro
 | 
0.728 in
 
18.5 mm
 | 
Diseño entrelazado
 | 
0.22 in
 
5.6 mm
 | 
Premium
 | ||
| 0,1726 € - 0,213 € | 2996 En stock | 
0.535 in
 
13.6 mm
 | 
Negro
 | 
0.476 in
 
12.1 mm
 | 
Diseño entrelazado
 | 
0.22 in
 
5.6 mm
 | 
Premium
 | ||
| 1,0473 € - 2,3153 € | 2997 En stock | 
1.425 in
 
36.2 mm
 | 
Negro
 | 
1.252 in
 
31.8 mm
 | 
Diseño entrelazado
 | 
0.295 in
 
7.5 mm
 | 
Premium
 | ||
| 0,4601 € - 0,568 € | 200 En stock | 
1.61 in
 
40.9 mm
 | 
Negro
 | 
1.406 in
 
35.7 mm
 | 
Diseño entrelazado
 | 
0.343 in
 
8.7 mm
 | 
Premium
 | ||
| 0,2471 € - 0,3051 € | 748 En stock | 
1.189 in
 
30.2 mm
 | 
Negro
 | 
1.031 in
 
26.2 mm
 | 
Diseño entrelazado
 | 
0.295 in
 
7.5 mm
 | 
Premium
 | ||
| 0,5239 € - 0,6469 € | 200 En stock | 
2.126 in
 
54.0 mm
 | 
Negro
 | 
1.87 in
 
47.5 mm
 | 
Diseño entrelazado
 | 
0.406 in
 
10.3 mm
 | 
Premium
 | ||
| 0,1498 € - 0,1849 € | 1498 En stock | 
0.35 in
 
8.9 mm
 | 
Negro
 | 
0.299 in
 
7.6 mm
 | 
Diseño entrelazado
 | 
0.22 in
 
5.6 mm
 | 
Premium
 | ||
| 0,196 € - 0,242 € | 1496 En stock | 
0.776 in
 
19.7 mm
 | 
Negro
 | 
0.669 in
 
17.0 mm
 | 
Diseño entrelazado
 | 
0.22 in
 
5.6 mm
 | 
Premium
 | ||
| 0,2008 € - 0,248 € | 1000 En stock | 
0.941 in
 
23.9 mm
 | 
Negro
 | 
0.839 in
 
21.3 mm
 | 
Diseño entrelazado
 | 
0.22 in
 
5.6 mm
 | 
Premium
 | ||
| 0,1685 € - 0,208 € | 2996 En stock | 
0.469 in
 
11.9 mm
 | 
Negro
 | 
0.409 in
 
10.4 mm
 | 
Diseño entrelazado
 | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | 
Premium
 | ||
| 0,4965 € - 0,613 € | 200 En stock | 
2.102 in
 
53.4 mm
 | 
Negro
 | 
1.791 in
 
45.5 mm
 | 
Diseño entrelazado
 | 
0.343 in
 
8.7 mm
 | 
Premium
 | ||
| 0,4802 € - 0,5928 € | 53 En stock | 
1.811 in
 
46.0 mm
 | 
Negro
 | 
1.594 in
 
40.5 mm
 | 
Diseño entrelazado
 | 
0.343 in
 
8.7 mm
 | 
Premium
 | ||
| 0,1913 € - 0,2361 € | 1000 En stock | 
0.677 in
 
17.2 mm
 | 
Negro
 | 
0.598 in
 
15.2 mm
 | 
Diseño entrelazado
 | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | 
Premium
 | ||
| 0,4437 € - 0,5478 € | 500 En stock | 
1.134 in
 
28.8 mm
 | 
Natural
 | 
0.988 in
 
25.1 mm
 | 
Diseño entrelazado
 | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | 
Standard
 | ||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar