Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las abrazaderas de plástico para mangueras presentan un diseño patentado de enclavamiento. Esto ofrece un sellado seguro y mejor de mangueras y tubos, racores y otros componentes para ayudar a evitar fugas. Esto puede ayudar a garantizar una conexión estable. Dispone de un cierre de empuje. Resistentes a agentes químicos •Diseñadas para proporcionar un sellado seguro y superior a las mangueras y los tubos a las fijaciones.Incorporan un cierre a presión que permite instalarlas y retirarlas con facilidad.Adecuadas para aplicaciones de automoción, industriales y de fontanería. Material: Nylon 6/6, PA Color: Negro, Natural, Blanco, Gris Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, Código De La Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | Color | d1 | Estilo de montaje | W | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1135 € - 2,2241 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.953 in
75.0 mm
|
Gris
|
2.756 in
70.0 mm
|
Montaje rápido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,682 € - 0,7185 € | 73066 En stock |
1.28 in
32.5 mm
|
Negro
|
1.161 in
29.5 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
| 0,5604 € - 0,5892 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.591 in
15.0 mm
|
Negro
|
0.504 in
12.8 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,3603 € - 0,3791 € | 13040 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Negro
|
0.26 in
6.6 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,5084 € - 0,535 € | 66 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
Blanco
|
0.807 in
20.5 mm
|
Montaje rápido
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,8279 € - 0,8721 € | 32 En stock |
1.398 in
35.5 mm
|
Blanco
|
1.28 in
32.5 mm
|
Montaje rápido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,2801 € - 1,3487 € | 200 En stock |
2.382 in
60.5 mm
|
Gris
|
2.224 in
56.5 mm
|
Montaje rápido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,4675 € - 0,4918 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.677 in
17.2 mm
|
Blanco
|
0.591 in
15.0 mm
|
Montaje rápido
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,5328 € - 0,5604 € | 8300 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Gris
|
0.984 in
25.0 mm
|
Montaje rápido
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 1,2004 € - 1,2623 € | 11450 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
Gris
|
1.614 in
41.0 mm
|
Montaje rápido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,1496 € - 1,2092 € | 11446 En stock |
1.516 in
38.5 mm
|
Gris
|
1.378 in
35.0 mm
|
Montaje rápido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,8279 € - 0,8721 € | 100 En stock |
1.398 in
35.5 mm
|
Gris
|
1.28 in
32.5 mm
|
Montaje rápido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,2004 € - 1,2645 € | 850 En stock |
2.106 in
53.5 mm
|
Gris
|
1.969 in
50.0 mm
|
Montaje rápido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 2,1556 € - 2,2683 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.15 in
80.0 mm
|
Gris
|
2.992 in
76.0 mm
|
Montaje rápido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,5195 € - 0,5472 € | 158 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Negro
|
0.866 in
22.0 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,4675 € - 0,4918 € | 519 En stock |
0.677 in
17.2 mm
|
Gris
|
0.591 in
15.0 mm
|
Montaje rápido
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,3758 € - 0,3946 € | 221 En stock |
0.362 in
9.2 mm
|
Blanco
|
0.315 in
8.0 mm
|
Montaje rápido
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,3924 € - 0,4123 € | 32086 En stock |
0.413 in
10.5 mm
|
Gris
|
0.362 in
9.2 mm
|
Montaje rápido
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 1,176 € - 1,238 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.988 in
50.5 mm
|
Negro
|
1.85 in
47.0 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,2226 € - 1,2867 € | 34 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
Negro
|
0.433 in
11.0 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar