Las abrazaderas de plástico para mangueras presentan un diseño patentado de enclavamiento. Esto ofrece un sellado seguro y mejor de mangueras y tubos, racores y otros componentes para ayudar a evitar fugas. Esto puede ayudar a garantizar una conexión estable. Dispone de un cierre de empuje. Resistentes a agentes químicos •Diseñadas para proporcionar un sellado seguro y superior a las mangueras y los tubos a las fijaciones.Incorporan un cierre a presión que permite instalarlas y retirarlas con facilidad.Adecuadas para aplicaciones de automoción, industriales y de fontanería. Material: Nylon 6/6, PA Color: Negro, Natural, Blanco, Gris Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, Código De La Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | Color | d1 | Estilo de montaje | W | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1922 € - 0,2373 € | 1500 En stock |
0.594 in
15.1 mm
|
Negro
|
0.516 in
13.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,5791 € - 0,715 € | 45750 En stock |
2.224 in
56.5 mm
|
Negro
|
2.087 in
53.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 0,4851 € - 0,5988 € | 1145 En stock |
1.268 in
32.2 mm
|
Negro
|
1.134 in
28.8 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 0,571 € - 0,705 € | 1500 En stock |
2.717 in
69.0 mm
|
Negro
|
2.559 in
65.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 1,2233 € - 1,5103 € | 1250 En stock |
3.567 in
90.6 mm
|
Negro
|
3.35 in
85.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 0,2013 € - 0,2486 € | 368 En stock |
0.776 in
19.7 mm
|
Natural
|
0.669 in
17.0 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 1,2734 € - 18,1266 € | 1748 En stock |
4.402 in
111.8 mm
|
Negro
|
4.146 in
105.3 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.343 in
8.7 mm
|
2
|
||
| 0,6753 € - 0,8337 € | 45673 En stock |
2.823 in
71.7 mm
|
Negro
|
2.594 in
65.9 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.362 in
9.2 mm
|
2
|
||
| 0,5878 € - 0,7257 € | 500 En stock |
1.74 in
44.2 mm
|
Negro
|
1.579 in
40.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 0,5878 € - 0,7257 € | 2745 En stock |
2.559 in
65.0 mm
|
Negro
|
2.323 in
59.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.358 in
9.1 mm
|
2
|
||
| 0,1965 € - 0,2426 € | 380 En stock |
0.677 in
17.2 mm
|
Natural
|
0.598 in
15.2 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,4561 € - 0,5632 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.134 in
28.8 mm
|
Natural
|
0.988 in
25.1 mm
|
Fin Clip Base, Inter-Locking
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,4952 € - 0,5206 € | 3420 En stock |
0.807 in
20.5 mm
|
Negro
|
0.717 in
18.2 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,3924 € - 0,4123 € | 32086 En stock |
0.413 in
10.5 mm
|
Gris
|
0.362 in
9.2 mm
|
Montaje rápido
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,4675 € - 0,4918 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.677 in
17.2 mm
|
Blanco
|
0.591 in
15.0 mm
|
Montaje rápido
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 2,1135 € - 2,2241 € | 3218 En stock |
2.953 in
75.0 mm
|
Negro
|
2.756 in
70.0 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,3603 € - 0,3791 € | 13040 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Negro
|
0.26 in
6.6 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 2,0582 € - 2,1666 € | 424 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
Negro
|
2.598 in
66.0 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 2,0161 € - 2,1223 € | 56 En stock |
2.559 in
65.0 mm
|
Negro
|
2.362 in
60.0 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,1496 € - 1,2092 € | 150 En stock |
1.516 in
38.5 mm
|
Negro
|
1.378 in
35.0 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar