Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las abrazaderas de plástico para mangueras presentan un diseño patentado de enclavamiento. Esto ofrece un sellado seguro y mejor de mangueras y tubos, racores y otros componentes para ayudar a evitar fugas. Esto puede ayudar a garantizar una conexión estable. Dispone de un cierre de empuje. Resistentes a agentes químicos •Diseñadas para proporcionar un sellado seguro y superior a las mangueras y los tubos a las fijaciones.Incorporan un cierre a presión que permite instalarlas y retirarlas con facilidad.Adecuadas para aplicaciones de automoción, industriales y de fontanería. Material: Nylon 6/6, PA Color: Negro, Natural, Blanco, Gris Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, Código De La Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | Color | d1 | Estilo de montaje | W | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4819 € - 0,5074 € | 16140 En stock |
0.728 in
18.5 mm
|
Negro
|
0.669 in
17.0 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 1,1496 € - 1,2092 € | 150 En stock |
1.516 in
38.5 mm
|
Negro
|
1.378 in
35.0 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,3924 € - 0,4123 € | 3694 En stock |
0.413 in
10.5 mm
|
Negro
|
0.362 in
9.2 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,3603 € - 0,3791 € | 13040 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Negro
|
0.26 in
6.6 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 2,0161 € - 2,1223 € | 56 En stock |
2.559 in
65.0 mm
|
Negro
|
2.362 in
60.0 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 2,1556 € - 2,2683 € | 46 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Negro
|
2.992 in
76.0 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,2004 € - 1,2623 € | 512 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
Negro
|
1.614 in
41.0 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,2226 € - 1,2867 € | 34 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
Negro
|
0.433 in
11.0 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,2013 € - 0,2486 € | 999 En stock |
0.791 in
20.1 mm
|
Negro
|
0.728 in
18.5 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,173 € - 0,2136 € | 1996 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
Negro
|
0.409 in
10.4 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 1,0756 € - 2,3778 € | 2997 En stock |
1.425 in
36.2 mm
|
Negro
|
1.252 in
31.8 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,6199 € - 0,7653 € | 97 En stock |
2.39 in
60.7 mm
|
Negro
|
2.122 in
53.9 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 0,2538 € - 0,3133 € | 748 En stock |
1.189 in
30.2 mm
|
Negro
|
1.031 in
26.2 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,2537 € - 0,3132 € | 748 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
Negro
|
0.886 in
22.5 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,1358 € - 0,1677 € | 1425 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.283 in
7.2 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
| 0,1772 € - 0,2188 € | 1996 En stock |
0.535 in
13.6 mm
|
Negro
|
0.476 in
12.1 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,4725 € - 0,5833 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.61 in
40.9 mm
|
Negro
|
1.406 in
35.7 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 0,2013 € - 0,2486 € | 996 En stock |
0.776 in
19.7 mm
|
Negro
|
0.669 in
17.0 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,5381 € - 0,6643 € | 200 En stock |
2.126 in
54.0 mm
|
Negro
|
1.87 in
47.5 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 0,2063 € - 0,2546 € | 1000 En stock |
0.941 in
23.9 mm
|
Negro
|
0.839 in
21.3 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar