Menu Search

Abrazaderas para latiguillos

En stock

Las abrazaderas de plástico para mangueras presentan un diseño patentado de enclavamiento. Esto ofrece un sellado seguro y mejor de mangueras y tubos, racores y otros componentes para ayudar a evitar fugas. Esto puede ayudar a garantizar una conexión estable. Dispone de un cierre de empuje.   Resistentes a agentes químicos  •Diseñadas para proporcionar un sellado seguro y superior a las mangueras y los tubos a las fijaciones.Incorporan un cierre a presión que permite instalarlas y retirarlas con facilidad.Adecuadas para aplicaciones de automoción, industriales y de fontanería. Material: Nylon 6/6, PA Color: Negro, Natural, Blanco, Gris Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, Código De La Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
151 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 Color d1 Estilo de montaje W Tipo Compra
0,4931 € - 0,6088 € 53 En stock
46.0 mm
Negro
40.5 mm
Diseño entrelazado
8.7 mm
3
0,4557 € - 0,5626 € 500 En stock
28.8 mm
Natural
25.1 mm
Diseño entrelazado
6.4 mm
3
0,2038 € - 0,2516 € 1499 En stock
22.2 mm
Negro
19.0 mm
Diseño entrelazado
5.5 mm
3
0,1538 € - 0,1899 € 998 En stock
8.9 mm
Negro
7.6 mm
Diseño entrelazado
5.6 mm
3
0,5099 € - 0,6295 € 200 En stock
53.4 mm
Negro
45.5 mm
Diseño entrelazado
8.7 mm
3
0,1592 € - 0,1966 € 3500 En stock
10.0 mm
Negro
9.1 mm
Diseño entrelazado
5.6 mm
3
0,1964 € - 0,2425 € 1000 En stock
15.4 mm
Negro
13.7 mm
Diseño entrelazado
6.4 mm
3
0,1964 € - 0,2425 € 500 En stock
17.2 mm
Negro
15.2 mm
Diseño entrelazado
6.4 mm
3
0,1484 € - 0,1832 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.4 mm
Negro
6.2 mm
Diseño entrelazado
5.6 mm
3
0,1731 € - 0,2137 € 2000 En stock
11.9 mm
Natural
10.4 mm
Diseño entrelazado
6.4 mm
3
0,1922 € - 0,2373 € 1500 En stock
15.1 mm
Negro
13.1 mm
Double Grip Inter-Locking
7.2 mm
2
0,085 € - 0,105 € 3403 En stock
7.6 mm
Negro
1.7 mm
Double Grip Inter-Locking
4.5 mm
2
0,6082 € - 0,7509 € 1400 En stock
60.7 mm
Natural
53.9 mm
Diseño entrelazado
10.3 mm
3
0,4569 € - 0,5641 € 2785 En stock
36.2 mm
Natural
31.8 mm
Diseño entrelazado
7.5 mm
3
0,5791 € - 0,715 € 45750 En stock
56.5 mm
Negro
53.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.0 mm
2
0,5078 € - 0,627 € 500 En stock
41.0 mm
Negro
38.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.2 mm
2
0,2038 € - 0,2516 € 1000 En stock
22.2 mm
Natural
19.0 mm
Diseño entrelazado
5.5 mm
3
0,2063 € - 0,2546 € 1450 En stock
23.9 mm
Natural
21.3 mm
Diseño entrelazado
5.6 mm
3
0,2537 € - 0,3132 € 520 En stock
26.0 mm
Natural
22.5 mm
Diseño entrelazado
6.4 mm
3
0,1592 € - 0,1966 € 5000 En stock
10.0 mm
Natural
9.1 mm
Diseño entrelazado
5.6 mm
3
  • de 8
Abrazadera para mangueras 40.5 mm 46.0 mm Nylon 6/6 Negro

10362488

Rango de precios
0,6088 € - 0,4931 €

Niveles de existencias
53 En stock
Atributos
  • W
    8.7 mm
  • d1
    40.5 mm
  • d2
    46.0 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 25.1 mm 28.8 mm Nylon 6/6 Natural

10362532

Rango de precios
0,5626 € - 0,4557 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • W
    6.4 mm
  • d1
    25.1 mm
  • d2
    28.8 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 19.0 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Negro

10362426

Rango de precios
0,2516 € - 0,2038 €

Niveles de existencias
1499 En stock
Atributos
  • W
    5.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    22.2 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 7.6 mm 8.9 mm Nylon 6/6 Negro

10362341

Rango de precios
0,1899 € - 0,1538 €

Niveles de existencias
998 En stock
Atributos
  • W
    5.6 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    8.9 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 45.5 mm 53.4 mm Nylon 6/6 Negro

10362495

Rango de precios
0,6295 € - 0,5099 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • W
    8.7 mm
  • d1
    45.5 mm
  • d2
    53.4 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 9.1 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Negro

10362358

Rango de precios
0,1966 € - 0,1592 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • W
    5.6 mm
  • d1
    9.1 mm
  • d2
    10.0 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 13.7 mm 15.4 mm Nylon 6/6 Negro

10362389

Rango de precios
0,2425 € - 0,1964 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • W
    6.4 mm
  • d1
    13.7 mm
  • d2
    15.4 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 15.2 mm 17.2 mm Nylon 6/6 Negro

10362396

Rango de precios
0,2425 € - 0,1964 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • W
    6.4 mm
  • d1
    15.2 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 6.2 mm 7.4 mm Nylon 6/6 Negro

10362334

Rango de precios
0,1832 € - 0,1484 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    5.6 mm
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    7.4 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 10.4 mm 11.9 mm Nylon 6/6 Natural

10221853

Rango de precios
0,2137 € - 0,1731 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • W
    6.4 mm
  • d1
    10.4 mm
  • d2
    11.9 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 13.1 mm 15.1 mm Nylon 6/6 Negro

10221518

Rango de precios
0,2373 € - 0,1922 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • W
    7.2 mm
  • d1
    13.1 mm
  • d2
    15.1 mm
  • Estilo de montaje
    Double Grip Inter-Locking
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 1.7 mm 7.6 mm Nylon 6/6 Negro

10221440

Rango de precios
0,105 € - 0,085 €

Niveles de existencias
3403 En stock
Atributos
  • W
    4.5 mm
  • d1
    1.7 mm
  • d2
    7.6 mm
  • Estilo de montaje
    Double Grip Inter-Locking
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 53.9 mm 60.7 mm Nylon 6/6 Natural

10222003

Rango de precios
0,7509 € - 0,6082 €

Niveles de existencias
1400 En stock
Atributos
  • W
    10.3 mm
  • d1
    53.9 mm
  • d2
    60.7 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 31.8 mm 36.2 mm Nylon 6/6 Natural

10221952

Rango de precios
0,5641 € - 0,4569 €

Niveles de existencias
2785 En stock
Atributos
  • W
    7.5 mm
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    36.2 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 53.0 mm 56.5 mm Nylon 6/6 Negro

10221679

Rango de precios
0,715 € - 0,5791 €

Niveles de existencias
45750 En stock
Atributos
  • W
    9.0 mm
  • d1
    53.0 mm
  • d2
    56.5 mm
  • Estilo de montaje
    Double Grip Inter-Locking
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 38.0 mm 41.0 mm Nylon 6/6 Negro

10221624

Rango de precios
0,627 € - 0,5078 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • W
    9.2 mm
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    41.0 mm
  • Estilo de montaje
    Double Grip Inter-Locking
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 19.0 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Natural

10221914

Rango de precios
0,2516 € - 0,2038 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • W
    5.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    22.2 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 21.3 mm 23.9 mm Nylon 6/6 Natural

10221921

Rango de precios
0,2546 € - 0,2063 €

Niveles de existencias
1450 En stock
Atributos
  • W
    5.6 mm
  • d1
    21.3 mm
  • d2
    23.9 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 22.5 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Natural

10221938

Rango de precios
0,3132 € - 0,2537 €

Niveles de existencias
520 En stock
Atributos
  • W
    6.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    26.0 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 9.1 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10221846

Rango de precios
0,1966 € - 0,1592 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • W
    5.6 mm
  • d1
    9.1 mm
  • d2
    10.0 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Natural