Las abrazaderas de manguera con perno en T están diseñadas para conectar tuberías y mangueras que requieren un sellado hermético y a prueba de fugas a altas presiones. Presenta una estructura resistente con casquillos completos. Contiene un puente, anillas robustas y soldaduras de tres puntos para mayor resistencia y seguridad. La cabeza de tornillo elevada facilita el apriete.
Material: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Color: Natural Código De La Serie: SR6122, SR6101
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | d1 | W | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,5494 € - 14,2626 € | 450 En stock | 
2.165 in
 
55.0 mm
 | 
2.047 in
 
52.0 mm
 | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | 
1
 | ||
| 20,3655 € - 21,4373 € | 650 En stock | 
2.874 in
 
73.0 mm
 | 
2.677 in
 
68.0 mm
 | 
0.945 in
 
24.0 mm
 | 
1
 | ||
| 20,6414 € - 21,7278 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
3.11 in
 
79.0 mm
 | 
2.913 in
 
74.0 mm
 | 
0.945 in
 
24.0 mm
 | 
1
 | ||
| 19,0133 € - 20,0141 € | 950 En stock | 
2.638 in
 
67.0 mm
 | 
2.52 in
 
64.0 mm
 | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | 
1
 | ||
| Solicite el plazo de entrega aquí | 
1.102 in
 
28.0 mm
 | 
1.024 in
 
26.0 mm
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
1
 | |||
| 3,6665 € - 3,8596 € | 195 En stock | 
1.22 in
 
31.0 mm
 | 
1.142 in
 
29.0 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
1
 | ||
| 10,707 € - 11,2706 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
1.535 in
 
39.0 mm
 | 
1.417 in
 
36.0 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
1
 | ||
| 8,3338 € - 8,7725 € | 200 En stock | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
1
 | ||
| 4,0077 € - 4,2186 € | 170 En stock | 
1.378 in
 
35.0 mm
 | 
1.26 in
 
32.0 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
1
 | ||
| 8,6097 € - 9,0629 € | 600 En stock | 
1.102 in
 
28.0 mm
 | 
1.024 in
 
26.0 mm
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
1
 | ||
| 13,3265 € - 14,0279 € | 450 En stock | 
2.323 in
 
59.0 mm
 | 
2.205 in
 
56.0 mm
 | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | 
1
 | ||
| 400 En stock | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.906 in
 
23.0 mm
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
1
 | |||
| 300 En stock | 
2.48 in
 
63.0 mm
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | 
1
 | |||
| 350 En stock | 
4.409 in
 
112.0 mm
 | 
4.094 in
 
104.0 mm
 | 
0.945 in
 
24.0 mm
 | 
1
 | |||
| Solicite el plazo de entrega aquí | 
4.055 in
 
103.0 mm
 | 
3.858 in
 
98.0 mm
 | 
0.945 in
 
24.0 mm
 | 
1
 | |||
| 800 En stock | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
1
 | |||
| 5,9404 € - 6,2531 € | 4522 En stock | 
2.323 in
 
59.0 mm
 | 
2.205 in
 
56.0 mm
 | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | 
1
 | ||
| 24,2288 € - 25,504 € | 875 En stock | 
4.409 in
 
112.0 mm
 | 
4.094 in
 
104.0 mm
 | 
0.945 in
 
24.0 mm
 | 
1
 | ||
| 13,301 € - 14,0012 € | 1000 En stock | 
1.85 in
 
47.0 mm
 | 
1.732 in
 
44.0 mm
 | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | 
1
 | ||
| 12 En stock | 
3.819 in
 
97.0 mm
 | 
3.622 in
 
92.0 mm
 | 
0.945 in
 
24.0 mm
 | 
1
 | |||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar