Menu Search

Abrazaderas para montaje de cables

En stock

Las abrazaderas de montaje ofrecen abrazadera y montaje, todo en uno, lo que implica que pueden acelerar el proceso de montaje. Están disponibles en opciones de montaje atornillable, a presión, con remaches o adhesivo.

Código De La Serie: SR1825

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
87 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Color Fuerza mínima de tensión del aro Compra
0,2098 € - 0,2209 € 11364 En stock
4.8 mm
85.0 mm
300.0 mm
Natural
22.0 kg
0,1445 € - 0,1521 € 5656 En stock
6.8 mm
4.30 mm
198.0 mm
Natural
22.0 kg
0,1917 € - 0,2019 € 5537 En stock
6.4 mm
50.0 mm
202.0 mm
Natural
8.0 kg
0,2599 € - 0,2736 € 957 En stock
6.35 mm
31.8 mm
174.3 mm
Natural
13.0 kg
0,2515 € - 0,2648 € 4946 En stock
4.8 mm
85.0 mm
300.0 mm
Negro
22.0 kg
0,1369 € - 0,1441 € 31469 En stock
6.4 mm
4.30 mm
198.0 mm
Natural
22.0 kg
0,101 € - 0,1063 € 3903 En stock
6.0 mm
30.0 mm
132.5 mm
Natural
22.0 kg
0,4128 € - 0,4345 € 3690 En stock
6.0 mm
122.0 mm
398.0 mm
Natural
55.0 kg
0,3266 € - 0,3438 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.35 mm
44.5 mm
199.1 mm
Negro
22.0 mm
0,1294 € - 0,1362 € 130390 En stock
6.8 mm
36.0 mm
173.0 mm
Natural
22.0 kg
0,0587 € - 0,0617 € 8146 En stock
3.2 mm
25.0 mm
100.0 mm
Negro
8.0 kg
0,2043 € - 0,215 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
36.0 mm
173.0 mm
Natural
22.0 kg
0,0941 € - 0,129 € 171472 En stock
4.75 mm
19.1 mm
114.7 mm
Natural
8.0 kg
0,3572 € - 0,376 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
50 mm
195.0 mm
Negro
40.0 lb
0,2543 € - 0,2677 € 5000 En stock
6.35 mm
31.8 mm
161.6 mm
Natural
13.0 kg
0,0664 € - 0,0699 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
40.0 mm
171.5 mm
Natural
18.0 kg
0,1108 € - 0,1167 € 8014 En stock
5.0 mm
60.0 mm
219.0 mm
Natural
22.0 kg
0,3252 € - 0,3423 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
Negro
22.0 kg
0,0981 € - 0,1033 € 969929 En stock
6.4 mm
23.0 mm
133.0 mm
Natural
22.0 kg
0,4948 € - 0,5208 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
122.0 mm
398.0 mm
Negro
55.0 kg
  • de 5
Brida para cables 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247785

Rango de precios
0,2209 € - 0,2098 €

Niveles de existencias
11364 En stock
Atributos
  • Certificación
    UL
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Diámetro máximo del haz de cables
    85.0 mm
Brida para cables 17.2 mm 198.0 mm 4.30 mm Nylon 6/6 Natural

10037072

Rango de precios
0,1521 € - 0,1445 €

Niveles de existencias
5656 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio compatible
    6.8 mm
  • Método de montaje
    Push-In
  • Diámetro máximo del haz de cables
    4.30 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
Brida para cables 202.0 mm 50.0 mm PA Natural

10253762

Rango de precios
0,2019 € - 0,1917 €

Niveles de existencias
5537 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    50.0 mm
Brida para cables 14.3 mm 174.3 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natural

10037010

Rango de precios
0,2736 € - 0,2599 €

Niveles de existencias
957 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio compatible
    6.35 mm
  • Método de montaje
    Push-In
  • Diámetro máximo del haz de cables
    31.8 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    13.0 kg
Brida para cables 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Negro

10247976

Rango de precios
0,2648 € - 0,2515 €

Niveles de existencias
4946 En stock
Atributos
  • Certificación
    UL
  • Color
    Negro
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Diámetro máximo del haz de cables
    85.0 mm
Brida para cables 13.5 mm 198.0 mm 4.30 mm Nylon 6/6 Natural

10037065

Rango de precios
0,1441 € - 0,1369 €

Niveles de existencias
31469 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Método de montaje
    Push-In
  • Diámetro máximo del haz de cables
    4.30 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
Brida para cables 132.5 mm 30.0 mm PA Natural

10253755

Rango de precios
0,1063 € - 0,101 €

Niveles de existencias
3903 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    30.0 mm
Brida para cables 7.9 mm 398.0 mm 122.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247808

Rango de precios
0,4345 € - 0,4128 €

Niveles de existencias
3690 En stock
Atributos
  • Certificación
    UL
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Diámetro máximo del haz de cables
    122.0 mm
Brida para cables 8.1 mm 199.1 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Negro

10037157

Rango de precios
0,3438 € - 0,3266 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro del orificio compatible
    6.35 mm
  • Método de montaje
    Push-In
  • Diámetro máximo del haz de cables
    44.5 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 mm
Brida para cables 17.2 mm 173.0 mm 36.0 mm Nylon 6/6 Natural

10037133

Rango de precios
0,1362 € - 0,1294 €

Niveles de existencias
130390 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio compatible
    6.8 mm
  • Método de montaje
    Push-In
  • Diámetro máximo del haz de cables
    36.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
Brida para cables 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Negro

10247945

Rango de precios
0,0617 € - 0,0587 €

Niveles de existencias
8146 En stock
Atributos
  • Certificación
    UL
  • Color
    Negro
  • Diámetro del orificio compatible
    3.2 mm
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Diámetro máximo del haz de cables
    25.0 mm
Brida para cables 13.5 mm 173.0 mm 36.0 mm Nylon 6/6 Natural

10037126

Rango de precios
0,215 € - 0,2043 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Método de montaje
    Push-In
  • Diámetro máximo del haz de cables
    36.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
Brida para cables 13.9 mm 114.7 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Natural

10036877

Rango de precios
0,129 € - 0,0941 €

Niveles de existencias
171472 En stock
Atributos
  • Certificación
    UL
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio compatible
    4.75 mm
  • Método de montaje
    Push-In
  • Diámetro máximo del haz de cables
    19.1 mm
Brida para cables 6.7 mm 195.0 mm 1.970 in Nylon 6/6 Negro

10178317

Rango de precios
0,376 € - 0,3572 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Método de montaje
    Push-In
  • Diámetro máximo del haz de cables
    50 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    40.0 lb
Brida para cables 14.3 mm 161.6 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natural

10037034

Rango de precios
0,2677 € - 0,2543 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio compatible
    6.35 mm
  • Método de montaje
    Push-In
  • Diámetro máximo del haz de cables
    31.8 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    13.0 kg
Brida para cables 3.7 mm 171.5 mm 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247761

Rango de precios
0,0699 € - 0,0664 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Certificación
    UL
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio compatible
    5.0 mm
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Diámetro máximo del haz de cables
    40.0 mm
Brida para cables 4.2 mm 219.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247778

Rango de precios
0,1167 € - 0,1108 €

Niveles de existencias
8014 En stock
Atributos
  • Certificación
    UL
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio compatible
    5.0 mm
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Diámetro máximo del haz de cables
    60.0 mm
Brida para cables 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Negro

10247983

Rango de precios
0,3423 € - 0,3252 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Certificación
    UL
  • Color
    Negro
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Diámetro máximo del haz de cables
    102.0 mm
Brida para cables 13.5 mm 133.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Natural

10037102

Rango de precios
0,1033 € - 0,0981 €

Niveles de existencias
969929 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Método de montaje
    Push-In
  • Diámetro máximo del haz de cables
    23.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
Brida para cables 7.9 mm 398.0 mm 122.0 mm Nylon 6/6 Negro

10247990

Rango de precios
0,5208 € - 0,4948 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Certificación
    UL
  • Color
    Negro
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Diámetro máximo del haz de cables
    122.0 mm