Menu Search

Abrazaderas reutilizables

En stock

Esta gama de abrazaderas para cables tiene el beneficio añadido de ser reutilizable ya que se pueden liberar con un simple mecanismo en el cabezal de la abrazadera. Están disponibles en dos tipos.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
27 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Compra
0,3126 € - 0,3291 € 2996 En stock
48.0 mm
206.0 mm
0,2613 € - 0,275 € Solicite el plazo de entrega aquí
76.2 mm
295.9 mm
0,1718 € - 0,1809 € Solicite el plazo de entrega aquí
48.0 mm
206.0 mm
0,0725 € - 0,0763 € 75 En stock
50.8 mm
203.2 mm
0,2111 € - 0,2222 € 380 En stock
88.0 mm
300.0 mm
0,0605 € - 0,0638 € 4000 En stock
25.0 mm
100.0 mm
0,2463 € - 0,2592 € 983 En stock
102.0 mm
370.0 mm
0,3532 € - 0,3718 € 1280 En stock
80.0 mm
300.0 mm
0,0504 € - 0,0531 € 1503 En stock
25.0 mm
100.0 mm
0,2801 € - 0,2948 € 7490 En stock
65.0 mm
250.0 mm
0,1408 € - 0,1482 € 4386 En stock
30.0 mm
125.0 mm
0,1597 € - 0,168 € 32729 En stock
35.0 mm
150.0 mm
0,2544 € - 0,2679 € 2458 En stock
88.0 mm
300.0 mm
0,0799 € - 0,0841 € 18580 En stock
39.0 mm
150.0 mm
0,4236 € - 0,4458 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
300.0 mm
0,096 € - 0,1011 € 148966 En stock
39.0 mm
150.0 mm
0,096 € - 0,1011 € 8042 En stock
55.0 mm
200.0 mm
0,1827 € - 0,1923 € 47 En stock
50.0 mm
200.0 mm
0,2869 € - 0,3019 € 140 En stock
65.0 mm
250.0 mm
0,2964 € - 0,3119 € 23958 En stock
102.0 mm
370.0 mm
  • de 2
Brida para cables 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm Nylon 6/6 Negro

10113882

Rango de precios
0,3291 € - 0,3126 €

Niveles de existencias
2996 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza moleteada
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 295.9 mm 76.2 mm Nylon 6/6 Natural

10113929

Rango de precios
0,275 € - 0,2613 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro máximo del haz de cables
    76.2 mm
  • Longitud general
    295.9 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 206.0 mm 48.0 mm Nylon 6/6 Natural

10036839

Rango de precios
0,1809 € - 0,1718 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro máximo del haz de cables
    48.0 mm
  • Longitud general
    206.0 mm
  • Anchura general
    7.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 203.2 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Natural

10113967

Rango de precios
0,0763 € - 0,0725 €

Niveles de existencias
75 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro máximo del haz de cables
    50.8 mm
  • Longitud general
    203.2 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Natural

10247907

Rango de precios
0,2222 € - 0,2111 €

Niveles de existencias
380 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Negro

10248058

Rango de precios
0,0638 € - 0,0605 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Natural

10247914

Rango de precios
0,2592 € - 0,2463 €

Niveles de existencias
983 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Negro

10247853

Rango de precios
0,3718 € - 0,3532 €

Niveles de existencias
1280 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Natural

10247860

Rango de precios
0,0531 € - 0,0504 €

Niveles de existencias
1503 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Negro

10247846

Rango de precios
0,2948 € - 0,2801 €

Niveles de existencias
7490 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 7.6 mm 125.0 mm 30.0 mm PA Negro

10247815

Rango de precios
0,1482 € - 0,1408 €

Niveles de existencias
4386 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Negro

10247822

Rango de precios
0,168 € - 0,1597 €

Niveles de existencias
32729 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Negro

10248096

Rango de precios
0,2679 € - 0,2544 €

Niveles de existencias
2458 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 4.6 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Natural

10247877

Rango de precios
0,0841 € - 0,0799 €

Niveles de existencias
18580 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Natural

10248041

Rango de precios
0,4458 € - 0,4236 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 4.7 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Negro

10248065

Rango de precios
0,1011 € - 0,096 €

Niveles de existencias
148966 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Natural

10247884

Rango de precios
0,1011 € - 0,096 €

Niveles de existencias
8042 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Negro

10247839

Rango de precios
0,1923 € - 0,1827 €

Niveles de existencias
47 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Natural

10248034

Rango de precios
0,3019 € - 0,2869 €

Niveles de existencias
140 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Negro

10248102

Rango de precios
0,3119 € - 0,2964 €

Niveles de existencias
23958 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon