Menu Search

Abrazaderas reutilizables

En stock

Esta gama de abrazaderas para cables tiene el beneficio añadido de ser reutilizable ya que se pueden liberar con un simple mecanismo en el cabezal de la abrazadera. Están disponibles en dos tipos.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
29 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Compra
0,1668 € - 0,1756 € 23977 En stock
48.0 mm
206.0 mm
0,3035 € - 0,3195 € 10996 En stock
48.0 mm
206.0 mm
0,1774 € - 0,1867 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
200.0 mm
0,1603 € - 0,1688 € 42982 En stock
74.0 mm
250.0 mm
0,0776 € - 0,0817 € 4780 En stock
39.0 mm
150.0 mm
0,049 € - 0,0516 € 50 En stock
25.0 mm
100.0 mm
0,2786 € - 0,2932 € 40 En stock
65.0 mm
250.0 mm
0,1919 € - 0,202 € 4846 En stock
74.0 mm
250.0 mm
0,247 € - 0,2601 € 58 En stock
88.0 mm
300.0 mm
0,1682 € - 0,177 € 4216 En stock
50.0 mm
200.0 mm
0,1551 € - 0,1632 € 59729 En stock
35.0 mm
150.0 mm
0,272 € - 0,2863 € 5190 En stock
65.0 mm
250.0 mm
0,343 € - 0,361 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
300.0 mm
0,2878 € - 0,3029 € 37458 En stock
102.0 mm
370.0 mm
0,1121 € - 0,118 € 10390 En stock
55.0 mm
200.0 mm
0,0933 € - 0,0982 € 171066 En stock
39.0 mm
150.0 mm
0,1853 € - 0,195 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.0 mm
150.0 mm
0,4113 € - 0,4329 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
300.0 mm
0,2392 € - 0,2517 € 1383 En stock
102.0 mm
370.0 mm
0,0933 € - 0,0982 € 3142 En stock
55.0 mm
200.0 mm
  • de 2
Brida para cables 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm PA Natural

10036839

Rango de precios
0,1756 € - 0,1668 €

Niveles de existencias
23977 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material dentado
    Nylon
  • Diámetro máximo del haz de cables
    48.0 mm
  • Longitud general
    206.0 mm
  • Anchura general
    7.6 mm
Brida para cables 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm PA Negro

10113882

Rango de precios
0,3195 € - 0,3035 €

Niveles de existencias
10996 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza moleteada
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Negro

10247839

Rango de precios
0,1867 € - 0,1774 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Natural

10247891

Rango de precios
0,1688 € - 0,1603 €

Niveles de existencias
42982 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 4.6 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Natural

10247877

Rango de precios
0,0817 € - 0,0776 €

Niveles de existencias
4780 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Natural

10247860

Rango de precios
0,0516 € - 0,049 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Natural

10248034

Rango de precios
0,2932 € - 0,2786 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Negro

10248089

Rango de precios
0,202 € - 0,1919 €

Niveles de existencias
4846 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Negro

10248096

Rango de precios
0,2601 € - 0,247 €

Niveles de existencias
58 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Natural

10248027

Rango de precios
0,177 € - 0,1682 €

Niveles de existencias
4216 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Negro

10247822

Rango de precios
0,1632 € - 0,1551 €

Niveles de existencias
59729 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Negro

10247846

Rango de precios
0,2863 € - 0,272 €

Niveles de existencias
5190 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Negro

10247853

Rango de precios
0,361 € - 0,343 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Negro

10248102

Rango de precios
0,3029 € - 0,2878 €

Niveles de existencias
37458 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Negro

10248072

Rango de precios
0,118 € - 0,1121 €

Niveles de existencias
10390 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 4.7 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Negro

10248065

Rango de precios
0,0982 € - 0,0933 €

Niveles de existencias
171066 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Natural

10248010

Rango de precios
0,195 € - 0,1853 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Natural

10248041

Rango de precios
0,4329 € - 0,4113 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Natural

10247914

Rango de precios
0,2517 € - 0,2392 €

Niveles de existencias
1383 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Natural

10247884

Rango de precios
0,0982 € - 0,0933 €

Niveles de existencias
3142 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Material dentado
    Nylon