Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las abrazaderas de manguera con tornillo sin fin están diseñadas para sujetar mangueras a racores y otros conectores. Para reducir la distorsión de la manguera al sujetar una manguera de goma flexible, utilice una banda estampada con bordes enrollados en lugar de una perforada. La correa se separa del alojamiento de la manguera, lo que permite instalarla y retirarla sin desconectar la manguera o el tubo. Se utiliza en diversos campos, como la automoción, la fontanería y la climatización.
Material: Stainless steel AISI 430/W2, Stainless steel AISI 304/W4 Color: Natural Código De La Serie: SR6100, SR6121
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | Material | d1 | W | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9732 € - 2,0771 € | 200 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10554463 | 1,3243 € - 1,3941 € | 1550 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
| 1,1618 € - 1,223 € | 600 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 2,0845 € - 2,1945 € | 1700 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,3364 € - 2,4594 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.362 in
60.0 mm
|
Acero inoxidable
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,1049 € - 1,1631 € | 1040 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 2,247 € - 2,3652 € | 1913 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Acero inoxidable
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,566 € - 2,701 € | 850 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
Acero inoxidable
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10307908 | 1,7656 € - 1,8585 € | 700 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 1,2558 € - 1,322 € | 2500 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 2,1016 € - 2,2123 € | 550 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 2,8285 € - 2,9775 € | 1600 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,9483 € - 3,1034 € | 1311 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,6286 € - 2,767 € | 3050 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,3529 € - 2,4767 € | 550 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,0929 € - 2,2032 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.866 in
22.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 10550779 | 1,8164 € - 1,912 € | 5900 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
| 2,1926 € - 2,3079 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,9584 € - 3,1141 € | 550 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar