Menu Search

Abrazaderas Uniforce

En producción

Estas abrazaderas Uniforce pueden sujetar dos piezas con una acción de sujeción equivalente con una abrazadera simple. Son excepcionalmente fuertes, duraderas y versátiles. Pueden soportar grandes cargas y altas presiones sin sacrificar el rendimiento.

Son muy efectivas para agarrar muchas piezas de trabajo. Son pequeñas y fáciles de incluir en fijaciones debido al uso de orificios roscados y ranuras. Pueden utilizarse para agarrar barras circulares siempre que la línea central de la tenaza esté por encima de la línea central de la pieza de trabajo. Se utilizan en industrias como construcción, metalurgia o mecanizado de precisión.

  • Soportan grandes cargas y altas presiones sin sacrificar el rendimiento.
  • Son pequeñas y fáciles de incluir en fijaciones debido al uso de orificios roscados y ranuras.
  • Se utilizan en industrias como construcción, metalurgia o mecanizado de precisión.
Material: Aluminio Código De La Serie: SR12130

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
7 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l1 w1 h3 h2 d1 h1 d2 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
47.6
37.3
19.0
38.10
30.8
38.6
M12
Solicite el plazo de entrega aquí
11.9
9.1
4.7
9.50
7.9
9.7
M2.5
Solicite el plazo de entrega aquí
23.8
18.6
9.5
19.05
16.1
19.0
M6
Solicite el plazo de entrega aquí
63.5
49.7
25.4
50.80
41.2
51.5
M16
Solicite el plazo de entrega aquí
8.1
6.1
3.6
6.40
5.3
6.9
M2.5
Solicite el plazo de entrega aquí
31.7
24.8
12.7
25.40
20.8
25.9
M8
Solicite el plazo de entrega aquí
15.9
12.3
5.6
12.70
10.4
14.5
M4
Abrazadera Uniforce 30.8 M12 47.6 Aluminio

20267124


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    30.8
  • d2
    M12
  • h1
    38.6
  • h2
    38.10
  • h3
    19.0
Abrazadera Uniforce 7.9 M2.5 11.9 Aluminio

20267087


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    7.9
  • d2
    M2.5
  • h1
    9.7
  • h2
    9.50
  • h3
    4.7
Abrazadera Uniforce 16.1 M6 23.8 Aluminio

20267100


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    16.1
  • d2
    M6
  • h1
    19.0
  • h2
    19.05
  • h3
    9.5
Abrazadera Uniforce 41.2 M16 63.5 Aluminio

20267131


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    41.2
  • d2
    M16
  • h1
    51.5
  • h2
    50.80
  • h3
    25.4
Abrazadera Uniforce 5.3 M2.5 8.1 Aluminio

20267070


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    5.3
  • d2
    M2.5
  • h1
    6.9
  • h2
    6.40
  • h3
    3.6
Abrazadera Uniforce 20.8 M8 31.7 Aluminio

20267117


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    20.8
  • d2
    M8
  • h1
    25.9
  • h2
    25.40
  • h3
    12.7
Abrazadera Uniforce 10.4 M4 15.9 Aluminio

20267094


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    10.4
  • d2
    M4
  • h1
    14.5
  • h2
    12.70
  • h3
    5.6