Estas abrazaderas Uniforce mecanizables pueden agarrar dos componentes con la misma acción de agarre que una abrazadera simple. Las tenazas de la abrazadera incluyen material extra que puede mecanizarse para encajar con la forma de su pieza de trabajo. Son sumamente fuertes, duraderas y adaptables. Pueden soportar pesos enormes y presiones extremas manteniendo la funcionalidad.
Son muy útiles para agarrar grandes cantidades de piezas de trabajo. La acción de deslizamiento suave y el robusto mecanismo de bloqueo permiten un agarre preciso y controlado, asegurando una estabilidad y precisión excepcionales. Se utilizan en industrias como construcción, metalurgia o mecanizado de precisión.
Material: Aluminio Código De La Serie: SR12140
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | l1 | w1 | h2 | d1 | h1 | l2 | d2 | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solicite el plazo de entrega aquí |
47.5
|
76.2
|
19.1
|
M12
|
38.1
|
30.5
|
M5
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
31.8
|
50.8
|
12.7
|
M8
|
25.4
|
20.6
|
M4
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
23.9
|
38.1
|
9.4
|
M6
|
19.1
|
15.9
|
M4
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
63.5
|
101.6
|
25.4
|
M16
|
50.8
|
41.3
|
M6
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
15.7
|
28.6
|
6.3
|
M4
|
12.7
|
10.2
|
M2
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar