Los accesorios del pestillo giratorio ofrecen la máxima seguridad y comodidad en la ingeniería de «empujar para cerrar».
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Anchura | Longitud | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 En stock |
M6
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Perno
|
|||
0,1358 € - 0,1508 € | 470 En stock |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
Clip de retención
|
||
0,1604 € - 0,2495 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
Clip de retención
|
||
0,2317 € - 0,2574 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Soporte de montaje
|
||
6,2592 € - 6,9547 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
0,7264 € - 0,807 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1 in
25.4 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Perno
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
6,7022 € - 7,4469 € | 9 En stock |
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
4,9157 € - 5,4619 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
5,485 € - 6,0944 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
5,6911 € - 6,3234 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
5,2963 € - 5,8847 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
0,8578 € - 0,9531 € | 82 En stock |
M8
|
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Perno
|
||
5,6911 € - 6,3234 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
4,9157 € - 5,4619 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable without Spring
|
|||
6,2592 € - 6,9547 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
5,85 € - 6,50 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar