10388594
492775
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,3791 € |
| 500 + | 0,3603 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Transparente |
|---|---|
| Material completo | Acrílico |
| Método de montaje | Sin adhesivo |
| Altura | 0.417 in |
| Altura | 10.6 mm |
| Diámetro del orificio A | 0.236 in |
| Diámetro del orificio A | 6.0 mm |
| Medida del orificio | 0.236 in |
| Medida del orificio | 6.0 mm |
| Longitud | 50.0 mm |
| Longitud | 1.969 in |
| Grosor de material máximo compatible | 0.098 in |
| Grosor de material máximo compatible | 2.5 mm |
| Longitud general | 1.969 in |
| Longitud general | 50.0 mm |
| Anchura general | 1.575 in |
| Anchura general | 40.0 mm |
| Grosor | 0.5 mm |
| Grosor | 0.02 in |
| Código de material | 3926909790 |
| Anchura | 1.575 in |
| Anchura | 40.0 mm |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar