Estos aislantes de cerámica se utilizan para cubrir los cables que manejan aplicaciones de alto voltaje o alta corriente. También se pueden usar como espaciador no roscado para dispositivos de alta potencia.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro interior | Diámetro exterior | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,14 € - 0,1474 € | 656 En stock |
0.071 in
1.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,2274 € - 0,2395 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0512 € - 0,054 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.079 in
2.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1067 € - 0,1124 € | 566 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1249 € - 0,1315 € | 648 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0814 € - 0,0857 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.039 in
1.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,181 € - 0,1905 € | 132 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar