Estos ajustadores de precisión aportan capacidades de ajuste que permiten la colocación, alineación o calibración exacta de un objeto.
Están diseñados para aplicaciones con espacio limitado y pueden realizar fácilmente modificaciones mínimas para proporcionar un rendimiento óptimo y los resultados deseados.
Proporcionan estabilidad y reproducibilidad de los movimientos. Una vez ajustadas, mantienen su posición, garantizando estabilidad durante la operación. Esto es especialmente crítico cuando vibraciones, presiones externas o cambios de temperatura pueden afectar a la colocación. Suelen utilizarse en electrónica, robótica, herramientas para máquinas y equipos médicos.
Material: Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | h2 | Para perno | d1 | Material | h3 | Tipo de ajustador | h1 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicite el plazo de entrega aquí |
41.0
|
M10
|
32.0
|
Acero
|
14.0
|
Con contratuerca
|
55.0
|
|||
| 55,8569 € - 74,4793 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
33.0
|
M20
|
70.0
|
Acero
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
33.0
|
M4
|
25.0
|
Acero
|
10.0
|
Con contratuerca
|
43.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
28.0
|
M5
|
25.0
|
Acero
|
15.0
|
Standard
|
43.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
77.0
|
M20
|
70.0
|
Acero inoxidable
|
29.0
|
Con contratuerca
|
106.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
33.0
|
M5
|
25.0
|
Acero
|
10.0
|
Con contratuerca
|
43.0
|
|||
| 31,3429 € - 41,7871 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
15.0
|
M5
|
25.0
|
Acero
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
77.0
|
M24
|
70.0
|
Acero inoxidable
|
29.0
|
Con contratuerca
|
106.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
77.0
|
M30
|
70.0
|
Acero inoxidable
|
29.0
|
Con contratuerca
|
106.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
63.0
|
M20
|
58.0
|
Acero inoxidable
|
23.0
|
Con contratuerca
|
86.0
|
|||
| 55,8569 € - 74,4793 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
33.0
|
M30
|
70.0
|
Acero
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
41.0
|
M10
|
32.0
|
Acero inoxidable
|
14.0
|
Con contratuerca
|
55.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
28.0
|
M4
|
25.0
|
Acero
|
15.0
|
Standard
|
43.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
63.0
|
M24
|
58.0
|
Acero inoxidable
|
23.0
|
Con contratuerca
|
86.0
|
|||
| 81,9983 € - 109,3242 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
33.0
|
M24
|
70.0
|
Acero inoxidable
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 31,3429 € - 41,7871 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
15.0
|
M4
|
25.0
|
Acero
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
| 31,3429 € - 41,7871 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
15.0
|
M6
|
25.0
|
Acero
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
| 35,2466 € - 46,9989 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
22.0
|
M16
|
45.0
|
Acero
|
7.0
|
Standard
|
29.0
|
||
| 33,0321 € - 44,0428 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18.0
|
M10
|
32.0
|
Acero
|
5.0
|
Standard
|
23.0
|
||
| 55,8569 € - 74,4793 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
33.0
|
M24
|
70.0
|
Acero
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar