Menu Search

Almohadillas de goma antideslizantes

En stock

Las almohadillas de goma antideslizantes son ideales para cubrir los niveladores en máquinas o cintas transportadoras. Estas almohadillas pueden soportar cargas pesadas y ofrecer una mayor fricción para evitar movimientos y deslizamientos.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
7 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro general Número de orificios de montaje Material Diámetro de la base Compra
1,8496 € - 1,9469 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
2
Goma
42.0 mm
2,4823 € - 2,6127 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.0 mm
2
Goma
50.0 mm
10120101 0,3504 € - 0,3689 € 3 En stock
40.0 mm
1
TPE/TPV – PIR
40.0 mm
6,2999 € - 6,6311 € 40 En stock
100.0 mm
2
Goma
89.0 mm
2,4823 € - 2,6127 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.0 mm
2
Goma
50.0 mm
4,2266 € - 4,449 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
2
Goma
70.0 mm
0,2355 € - 0,2478 € 671 En stock
27.5 mm
1
PP
50.0 mm
Almohadilla de goma 42.0 mm Plain Negro

10631997

Rango de precios
1,9469 € - 1,8496 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    42.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma
  • Base apernable
    Regular
  • Código de material
    3926909790
Almohadilla de goma 50.0 mm Plain Negro

10547526

Rango de precios
2,6127 € - 2,4823 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    50.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma
  • Base apernable
    Regular
  • Código de material
    3926909790
Almohadilla antideslizante 40.0 mm TPE/TPV – PIR Negro

10120101

Rango de precios
0,3689 € - 0,3504 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV
  • Base apernable
    Perno bajo
  • Código de material
    3926909790
Almohadilla de goma 89.0 mm Plain Negro

10629123

Rango de precios
6,6311 € - 6,2999 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    89.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma
  • Base apernable
    Regular
  • Código de material
    3926909790
Almohadilla de goma 50.0 mm Bolt Down Negro

10450697

Rango de precios
2,6127 € - 2,4823 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    50.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma
  • Base apernable
    Perno bajo
  • Código de material
    3926909790
Almohadilla de goma 70.0 mm Plain Negro

10450680

Rango de precios
4,449 € - 4,2266 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    70.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma
  • Base apernable
    Regular
  • Código de material
    3926909790
Almohadilla de goma 50.0 mm Plain Negro

10120415

Rango de precios
0,2478 € - 0,2355 €

Niveles de existencias
671 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    50.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polipropileno
  • Base apernable
    Perno bajo
  • Código de material
    3926909790