Menu Search

Amortiguadores giratorios

En stock

Los amortiguadores giratorios controlan la velocidad y aceleración del movimiento de un cuerpo en desplazamiento. Sencillos de instalar, se pueden fijar como parte de un conjunto. Disponibles en distintos torques y tipos de engranaje.

Código De La Serie: SR6271

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
148 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de engranaje Color Material Distancia entre orificios fijos Tensión Altura del eje Compra
4,126 € - 4,343 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
POM
19.6 mm
0.95 N
4,126 € - 4,343 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
POM
22.5 mm
1.20 N
4,126 € - 4,343 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
POM
22.5 mm
0.30 N
12,804 € - 13,478 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Blanco
POM
19.0 mm
0.55 N
4,126 € - 4,343 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
POM
19.6 mm
0.12 N
4,126 € - 4,343 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
POM
19.4 mm
1.50 N
4,126 € - 4,343 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
POM
19.7 mm
0.12 N
5,223 € - 5,4978 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
PA
17.0 mm
0.25 N
5,223 € - 5,4978 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
PA
19.7 mm
2.20 N
1500 En stock
Engranaje estándar
Negro
PA
17.0 mm
2.20 N
Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
PA
19.0 mm
0.60 N
2,55 € - 5,636 € 132 En stock
Engranaje estándar
Negro
PA
19.0 mm
0.95 N
2,55 € - 5,636 € 5 En stock
Engranaje estándar
Negro
PA
17.0 mm
0.12 N
Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
PA
19.0 mm
0.12 N
300 En stock
Engranaje estándar
Negro
PA
17.0 mm
0.95 N
26,0503 € - 29,9578 € 348 En stock
Engranaje de barril
Natural
PC
90.0 N
5,223 € - 5,4978 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
PA
19.6 mm
0.60 N
Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje de barril
Natural
POM
9.0 N
2,55 € - 5,636 € 57 En stock
Engranaje de barril
Natural
POM
3.4 N
Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
PA
19.0 mm
1.20 N
  • de 8
Amortiguador giratorio - Con engranaje 0.95 N 8.8 mm POM

10632284

Rango de precios
4,343 € - 4,126 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del cuerpo
    17.0 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    19.6 mm
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Altura general
    8.0 mm
Amortiguador giratorio - Con engranaje 1.20 N 8.8 mm POM

10629482

Rango de precios
4,343 € - 4,126 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del cuerpo
    22.5 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    22.5 mm
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Altura general
    7.7 mm
Amortiguador giratorio - Con engranaje 0.30 N 8.8 mm POM

10640111

Rango de precios
4,343 € - 4,126 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del cuerpo
    22.5 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    22.5 mm
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Altura general
    7.7 mm
Amortiguador giratorio - Con engranaje 0.55 N 8.8 mm POM

10633021

Rango de precios
13,478 € - 12,804 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre orificios fijos
    19.0 mm
  • Diámetro de la carcasa
    14.9 mm
  • Altura general
    7.15 mm
  • Longitud general
    24.0 mm
  • Diámetro exterior de la rueda
    10.4 mm
Amortiguador giratorio - Con engranaje 0.12 N 8.8 mm POM

10629604

Rango de precios
4,343 € - 4,126 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del cuerpo
    17.0 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    19.6 mm
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Altura general
    8.0 mm
Amortiguador giratorio - Con engranaje 1.50 N 8.8 mm POM

10632376

Rango de precios
4,343 € - 4,126 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del cuerpo
    17.0 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    19.4 mm
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Altura general
    7.9 mm
Amortiguador giratorio - Con engranaje 0.12 N 8.8 mm POM

10632383

Rango de precios
4,343 € - 4,126 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del cuerpo
    16.0 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    19.7 mm
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Altura general
    7.6 mm
Amortiguador giratorio - Sin engranaje 0.25 N PA

10627235

Rango de precios
5,4978 € - 5,223 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre orificios fijos
    17.0 mm
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Altura general
    8.0 mm
  • Longitud general
    20.8 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona
Amortiguador giratorio - Sin engranaje 2.20 N PA

10445860

Rango de precios
5,4978 € - 5,223 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre orificios fijos
    19.7 mm
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Altura general
    7.6 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona
  • Color
    Negro
Amortiguador giratorio - Sin engranaje 2.20 N PA

10403266


Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Distancia entre orificios fijos
    17.0 mm
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Altura general
    8.0 mm
  • Longitud general
    20.8 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona
Amortiguador giratorio - Sin engranaje 0.60 N PA

10403099


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre orificios fijos
    19.0 mm
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Altura general
    6.8 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona
  • Color
    Negro
Amortiguador giratorio - Sin engranaje 0.95 N PA

10403105

Rango de precios
5,636 € - 2,55 €

Niveles de existencias
132 En stock
Atributos
  • Distancia entre orificios fijos
    19.0 mm
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Altura general
    6.8 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona
  • Color
    Negro
Amortiguador giratorio - Sin engranaje 0.12 N 15.0 mm PA

10403303

Rango de precios
5,636 € - 2,55 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Distancia entre orificios fijos
    17.0 mm
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Altura general
    7.7 mm
  • Longitud general
    22.6 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona
Amortiguador giratorio - Sin engranaje 0.12 N PA

10403143


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre orificios fijos
    19.0 mm
  • Diámetro de la carcasa
    15.2 mm
  • Altura general
    8.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona
  • Color
    Negro
Amortiguador giratorio - Sin engranaje 0.95 N PA

10403242


Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Distancia entre orificios fijos
    17.0 mm
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Altura general
    8.0 mm
  • Longitud general
    20.8 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona
Amortiguador giratorio - Sin engranaje 90.0 N 17.0 mm PC

10403778

Rango de precios
29,9578 € - 26,0503 €

Niveles de existencias
348 En stock
Atributos
  • Altura general
    33.1 mm
  • Material completo
    Policarbonato; Zinc; Goma de nitrilo butadieno; Silicona
  • Color
    Natural
  • Tipo de engranaje
    Engranaje de barril
  • Tensión
    90.0 N
Amortiguador giratorio - Sin engranaje 0.60 N 15.0 mm PA

10645192

Rango de precios
5,4978 € - 5,223 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre orificios fijos
    19.6 mm
  • Diámetro de la carcasa
    15.1 mm
  • Altura general
    8.5 mm
  • Longitud general
    19.7 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona
Amortiguador giratorio - Sin engranaje 9.0 N POM

10403617


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    12.0 mm
  • Altura general
    15.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Policarbonato; Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Natural
  • Tipo de engranaje
    Engranaje de barril
Amortiguador giratorio - Sin engranaje 3.4 N POM

10403556

Rango de precios
5,636 € - 2,55 €

Niveles de existencias
57 En stock
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    12.0 mm
  • Altura general
    15.3 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Policarbonato; Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Natural
  • Tipo de engranaje
    Engranaje de barril
Amortiguador giratorio - Sin engranaje 1.20 N PA

10403112


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre orificios fijos
    19.0 mm
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Altura general
    6.8 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona
  • Color
    Negro