Menu Search

Anillo de elevación giratorio

En producción

Anillos forjadas en aleación de acero de una sola pieza con una resistencia mínima a la tracción de 180 000 psi. El acabado de óxido negro ayuda a la resistencia a la corrosión. Conservan la misma carga nominal de 0 a 90 desde el eje del perno. Giro de 360 y pivote de 180 bajo carga. Estas anillos de elevación de alta resistencia cumplen con la especificación militar n.º MIL-STD 209 y cumplen la norma ANSI/ASME B30.26. Factor de diseño mínimo: 5:1. Han sido inspeccionados con partículas magnéticas según la norma ASTM 1444. Para cumplir con las capacidades de carga máximas, se deben utilizar tornillos de alta resistencia. Nunca se debe exceder la capacidad de carga máxima.

Los anillos de elevación de ingeniería de seguridad mantienen la misma carga nominal de 0 a 90 desde el eje del tornillo. Giro de 360 y pivote de 180 bajo carga. Factor de diseño: 5:1. La versión en aleación de acero tiene una resistencia mínima a la tracción de 180 000 psi, está inspeccionada con partículas magnéticas según la norma ASTM 1444 y tiene un acabado de óxido negro que ayuda a la resistencia a la corrosión. Las versiones de acero inoxidable 300 son NDT: 100 % de líquidos penetrantes probados según MIL-STD-50032, ASTME 1417, proceso de purificación: limpiar y pasivar según ASTM A 967, QQ-P-35 Tipo II. Para cumplir con las capacidades de carga máximas, se deben utilizar tornillos de alta resistencia. Nunca se debe superar la capacidad de carga máxima.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
34 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Rosca de perno Límite de tensión Longitud del perno Longitud de la rosca Capacidad de carga Altura general Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
M24
311.0 Nm
114.1 mm
38.0 mm
4200.0 kg
225.2 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M10
16.0 Nm
50.4 mm
16.0 mm
450.0 kg
98.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M8-1.25
4.8 Nm
43.2 mm
17.0 mm
200.0 kg
84.8 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M16
80.0 Nm
85.8 mm
32.0 mm
1900.0 kg
166.9 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M8
9.5 Nm
48.4 mm
16.0 mm
400.0 kg
98.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M16-2.0
80.0 Nm
17.8 mm
24.0 mm
1900.0 kg
145.4 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M16
80.0 Nm
78.8 mm
25.0 mm
1900.0 kg
199.6 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M20
135.0 Nm
100.1 mm
28.0 mm
3000.0 kg
215.2 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M12-1.75
37.0 Nm
62.0 mm
19.0 mm
1050.0 kg
140.4 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M24-3.0
155.5 Nm
101.4 mm
34.0 mm
2100.0 kg
199.8 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M10-1.5
8.0 Nm
45.1 mm
17.0 mm
225.0 kg
84.8 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M8
9.5 Nm
53.4 mm
21.0 mm
400.0 kg
103.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M16
80.0 Nm
78.8 mm
25.0 mm
1900.0 kg
159.9 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M16
80.0 Nm
85.8 mm
32.0 mm
1900.0 kg
206.6 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M16-2.0
40.0 Nm
71.2 mm
24.0 mm
950.0 kg
194.6 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M12
37.0 Nm
75.8 mm
25.0 mm
1050.0 kg
199.6 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M20
135.0 Nm
81.8 mm
25.0 mm
2200.0 kg
159.6 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M20-2.5
135.0 Nm
92.4 mm
29.0 mm
3000.0 kg
194.8 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M20-2.5
135.0 Nm
81.0 mm
30.0 mm
2200.0 kg
151.4 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M20-2.5
67.5 Nm
81.0 mm
30.0 mm
1100.0 kg
151.4 mm
  • de 2
Anillas elevadoras 4200.0 kg 225.2 mm M24 38.0 mm Negro

10396322


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rosca de perno
    M24
  • Capacidad de carga
    4200.0 kg
  • Material completo
    Aleación de acero forjado
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Diámetro del anillo
    25.4 mm
Anillas elevadoras 450.0 kg 98.0 mm M10 16.0 mm Negro

10396162


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rosca de perno
    M10
  • Capacidad de carga
    450.0 kg
  • Material completo
    Aleación de acero forjado
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Diámetro del anillo
    11.1 mm
Anillas elevadoras 200.0 kg 84.8 mm M8-1.25 17.0 mm Natural

10396018


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rosca de perno
    M8-1.25
  • Capacidad de carga
    200.0 kg
  • Material completo
    Acero Inoxidable 300
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Diámetro del anillo
    9.5 mm
Anillas elevadoras 1900.0 kg 166.9 mm M16 32.0 mm Negro

10396247


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rosca de perno
    M16
  • Capacidad de carga
    1900.0 kg
  • Material completo
    Aleación de acero forjado
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Diámetro del anillo
    19.1 mm
Anillas elevadoras 400.0 kg 98.0 mm M8 16.0 mm Negro

10396148


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rosca de perno
    M8
  • Capacidad de carga
    400.0 kg
  • Material completo
    Aleación de acero forjado
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Diámetro del anillo
    11.1 mm
Anillas elevadoras 1900.0 kg 145.4 mm M16-2.0 24.0 mm Negro

10395974


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rosca de perno
    M16-2.0
  • Capacidad de carga
    1900.0 kg
  • Material completo
    Aleación de acero
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Diámetro del anillo
    19.0 mm
Anillas elevadoras 1900.0 kg 199.6 mm M16 25.0 mm Negro

10396223


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rosca de perno
    M16
  • Capacidad de carga
    1900.0 kg
  • Material completo
    Aleación de acero forjado
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Diámetro del anillo
    19.1 mm
Anillas elevadoras 3000.0 kg 215.2 mm M20 28.0 mm Negro

10396308


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rosca de perno
    M20
  • Capacidad de carga
    3000.0 kg
  • Material completo
    Aleación de acero forjado
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Diámetro del anillo
    25.4 mm
Anillas elevadoras 1050.0 kg 140.4 mm M12-1.75 19.0 mm Negro

10395967


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rosca de perno
    M12-1.75
  • Capacidad de carga
    1050.0 kg
  • Material completo
    Aleación de acero
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Diámetro del anillo
    19.0 mm
Anillas elevadoras 2100.0 kg M24 Acero inoxidable Natural

10396087


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rosca de perno
    M24-3.0
  • Capacidad de carga
    2100.0 kg
  • Material completo
    Acero Inoxidable 300
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Diámetro del anillo
    25.4 mm
Anillas elevadoras 225.0 kg 84.8 mm M10-1.5 17.0 mm Natural

10396025


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rosca de perno
    M10-1.5
  • Capacidad de carga
    225.0 kg
  • Material completo
    Acero Inoxidable 300
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Diámetro del anillo
    9.5 mm
Anillas elevadoras 400.0 kg 103.0 mm M8 21.0 mm Negro

10396155


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rosca de perno
    M8
  • Capacidad de carga
    400.0 kg
  • Material completo
    Aleación de acero forjado
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Diámetro del anillo
    11.1 mm
Anillas elevadoras 1900.0 kg 159.9 mm M16 25.0 mm Negro

10396230


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rosca de perno
    M16
  • Capacidad de carga
    1900.0 kg
  • Material completo
    Aleación de acero forjado
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Diámetro del anillo
    19.1 mm
Anillas elevadoras 1900.0 kg 206.6 mm M16 32.0 mm Negro

10396254


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rosca de perno
    M16
  • Capacidad de carga
    1900.0 kg
  • Material completo
    Aleación de acero forjado
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Diámetro del anillo
    19.1 mm
Anillas elevadoras 950.0 kg 194.6 mm M16-2.0 24.0 mm Natural

10396056


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rosca de perno
    M16-2.0
  • Capacidad de carga
    950.0 kg
  • Material completo
    Acero Inoxidable 300
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Diámetro del anillo
    19.0 mm
Anillas elevadoras 1050.0 kg 199.6 mm M12 25.0 mm Negro

10396186


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rosca de perno
    M12
  • Capacidad de carga
    1050.0 kg
  • Material completo
    Aleación de acero forjado
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Diámetro del anillo
    19.1 mm
Anillas elevadoras 2200.0 kg 159.6 mm M20 25.0 mm Negro

10396261


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rosca de perno
    M20
  • Capacidad de carga
    2200.0 kg
  • Material completo
    Aleación de acero forjado
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Diámetro del anillo
    19.1 mm
Anillas elevadoras 3000.0 kg 194.8 mm M20-2.5 29.0 mm Negro

10395998


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rosca de perno
    M20-2.5
  • Capacidad de carga
    3000.0 kg
  • Material completo
    Aleación de acero
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Diámetro del anillo
    25.4 mm
Anillas elevadoras 2200.0 kg 151.4 mm M20-2.5 30.0 mm Negro

10395981


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rosca de perno
    M20-2.5
  • Capacidad de carga
    2200.0 kg
  • Material completo
    Aleación de acero
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Diámetro del anillo
    19.0 mm
Anillas elevadoras 1100.0 kg 151.4 mm M20-2.5 30.0 mm Natural

10396063


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rosca de perno
    M20-2.5
  • Capacidad de carga
    1100.0 kg
  • Material completo
    Acero Inoxidable 300
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Diámetro del anillo
    19.0 mm