Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Anillos forjadas en aleación de acero de una sola pieza con una resistencia mínima a la tracción de 180 000 psi. El acabado de óxido negro ayuda a la resistencia a la corrosión. Conservan la misma carga nominal de 0 a 90 desde el eje del perno. Giro de 360 y pivote de 180 bajo carga. Estas anillos de elevación de alta resistencia cumplen con la especificación militar n.º MIL-STD 209 y cumplen la norma ANSI/ASME B30.26. Factor de diseño mínimo: 5:1. Han sido inspeccionados con partículas magnéticas según la norma ASTM 1444. Para cumplir con las capacidades de carga máximas, se deben utilizar tornillos de alta resistencia. Nunca se debe exceder la capacidad de carga máxima.
Los anillos de elevación de ingeniería de seguridad mantienen la misma carga nominal de 0 a 90 desde el eje del tornillo. Giro de 360 y pivote de 180 bajo carga. Factor de diseño: 5:1. La versión en aleación de acero tiene una resistencia mínima a la tracción de 180 000 psi, está inspeccionada con partículas magnéticas según la norma ASTM 1444 y tiene un acabado de óxido negro que ayuda a la resistencia a la corrosión. Las versiones de acero inoxidable 300 son NDT: 100 % de líquidos penetrantes probados según MIL-STD-50032, ASTME 1417, proceso de purificación: limpiar y pasivar según ASTM A 967, QQ-P-35 Tipo II. Para cumplir con las capacidades de carga máximas, se deben utilizar tornillos de alta resistencia. Nunca se debe superar la capacidad de carga máxima.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Rosca de perno | Límite de tensión | Longitud del perno | Longitud de la rosca | Capacidad de carga | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
37.0 Nm
37.0 Nm
|
3.26 in
82.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1050.0 kg
1050.0 kg
|
6.571 in
166.9 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M20
|
135.0 Nm
135.0 Nm
|
3.709 in
94.2 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
2200.0 kg
2200.0 kg
|
6.772 in
172.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
37.0 Nm
37.0 Nm
|
3.378 in
85.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1050.0 kg
1050.0 kg
|
8.134 in
206.6 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M20
|
135.0 Nm
135.0 Nm
|
3.941 in
100.1 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
3000.0 kg
3000.0 kg
|
8.472 in
215.2 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
80.0 Nm
80.0 Nm
|
3.378 in
85.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1900.0 kg
1900.0 kg
|
8.134 in
206.6 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
16.0 Nm
16.0 Nm
|
2.378 in
60.4 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
450.0 kg
450.0 kg
|
4.252 in
108.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M16-2.0
|
40.0 Nm
40.0 Nm
|
2.803 in
71.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
950.0 kg
950.0 kg
|
7.661 in
194.6 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
37.0 Nm
37.0 Nm
|
2.984 in
75.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1050.0 kg
1050.0 kg
|
7.858 in
199.6 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M20
|
135.0 Nm
135.0 Nm
|
3.22 in
81.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2200.0 kg
2200.0 kg
|
6.283 in
159.6 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M20-2.5
|
67.5 Nm
67.5 Nm
|
3.189 in
81.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1100.0 kg
1100.0 kg
|
5.961 in
151.4 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M8-1.25
|
4.8 Nm
4.8 Nm
|
1.701 in
43.2 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
200.0 kg
200.0 kg
|
3.339 in
84.8 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M20-2.5
|
135.0 Nm
135.0 Nm
|
3.189 in
81.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2200.0 kg
2200.0 kg
|
5.961 in
151.4 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M12-1.75
|
18.5 Nm
18.5 Nm
|
2.441 in
62.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
525.0 kg
525.0 kg
|
5.528 in
140.4 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M10-1.5
|
16.0 Nm
16.0 Nm
|
1.776 in
45.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
450.0 kg
450.0 kg
|
3.339 in
84.8 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M24-3.0
|
311.0 Nm
311.0 Nm
|
3.992 in
101.4 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
4200.0 kg
4200.0 kg
|
7.866 in
199.8 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M12-1.75
|
37.0 Nm
37.0 Nm
|
2.441 in
62.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1050.0 kg
1050.0 kg
|
5.528 in
140.4 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
37.0 Nm
37.0 Nm
|
2.984 in
75.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1050.0 kg
1050.0 kg
|
6.295 in
159.9 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M8-1.25
|
9.5 Nm
9.5 Nm
|
1.701 in
43.2 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
400.0 kg
400.0 kg
|
3.339 in
84.8 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
9.5 Nm
9.5 Nm
|
1.906 in
48.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
400.0 kg
400.0 kg
|
3.858 in
98.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
80.0 Nm
80.0 Nm
|
3.378 in
85.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1900.0 kg
1900.0 kg
|
6.571 in
166.9 mm
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar