Menu Search

Anillos de fijación

En stock

La gama de cerraduras de cuarto de vuelta se ofrece con una gama de accesorios que incluye anillos de sujeción. Estos anillos se suministran en dos tipos diferentes; uno en acero para muelles y el otro en zinc fundido. Son compatibles con todos los cierres con orificio de fijación de 20.2 x 22.2.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
10 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de accesorio Color Profundidad general Compra
0,196 € - 0,2062 € 17717 En stock
Anillo de sujeción
Rojo
0,1501 € - 0,158 € 56596 En stock
Anillo de sujeción
Rojo
0,0952 € - 0,1003 € 30370 En stock
Anillo de sujeción
Rojo
0,1238 € - 0,1304 € 24999 En stock
Anillo de sujeción
Rojo
0,1143 € - 0,1204 € Solicite el plazo de entrega aquí
Anillo de sujeción
Rojo
0,1047 € - 0,1103 € Solicite el plazo de entrega aquí
Anillo de sujeción
Rojo
0,1432 € - 0,1507 € 22838 En stock
Anillo de sujeción
Rojo
1,9155 € - 2,9796 € 25 En stock
2,9485 € - 2,9485 € 124 En stock
1,756 € - 2,4583 € 387 En stock
Anillo de sujeción 11.0 mm 19.0 mm 4.0 mm POM Rojo

10052297

Rango de precios
0,2062 € - 0,196 €

Niveles de existencias
17717 En stock
Atributos
  • Diámetro de ajuste
    12.0 mm
  • Diámetro exterior
    19.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Anillo de sujeción
  • Color
    Rojo
  • Forma
    Redonda
Anillo de sujeción 9.0 mm 16.0 mm 3.5 mm POM Rojo

10052266

Rango de precios
0,158 € - 0,1501 €

Niveles de existencias
56596 En stock
Atributos
  • Diámetro de ajuste
    10.0 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Anillo de sujeción
  • Color
    Rojo
  • Forma
    Redonda
Anillo de sujeción 2.5 mm 6.0 mm 2.0 mm POM Rojo

10052211

Rango de precios
0,1003 € - 0,0952 €

Niveles de existencias
30370 En stock
Atributos
  • Diámetro de ajuste
    3.0 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Anillo de sujeción
  • Color
    Rojo
  • Forma
    Redonda
Anillo de sujeción 5.3 mm 11.0 mm 3.0 mm POM Rojo

10052242

Rango de precios
0,1304 € - 0,1238 €

Niveles de existencias
24999 En stock
Atributos
  • Diámetro de ajuste
    6.0 mm
  • Diámetro exterior
    11.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Anillo de sujeción
  • Color
    Rojo
  • Forma
    Redonda
Anillo de sujeción 4.5 mm 9.0 mm 2.5 mm POM Rojo

10052235

Rango de precios
0,1204 € - 0,1143 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de ajuste
    5.0 mm
  • Diámetro exterior
    9.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Anillo de sujeción
  • Color
    Rojo
  • Forma
    Redonda
Anillo de sujeción 3.5 mm 7.5 mm 2.5 mm POM Rojo

10052228

Rango de precios
0,1103 € - 0,1047 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de ajuste
    4.0 mm
  • Diámetro exterior
    7.5 mm
  • Tipo de accesorio
    Anillo de sujeción
  • Color
    Rojo
  • Forma
    Redonda
Anillo de sujeción 7.0 mm 13.0 mm 3.0 mm POM Rojo

10052259

Rango de precios
0,1507 € - 0,1432 €

Niveles de existencias
22838 En stock
Atributos
  • Diámetro de ajuste
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    13.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Anillo de sujeción
  • Color
    Rojo
  • Forma
    Redonda
Anillo de sujeción 48.0 mm 63.0 mm Acero zincado

20049973

Rango de precios
2,9796 € - 1,9155 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Diámetro de ajuste
    55.0 mm
  • Diámetro interior
    48.0 mm
  • Diámetro exterior
    63.0 mm
  • Código de material
    8301300000
Anillo de sujeción 48.0 mm Zinc fundido

20049294

Rango de precios
2,9485 € - 2,9485 €

Niveles de existencias
124 En stock
Atributos
  • Diámetro de ajuste
    4.0 mm
  • Diámetro exterior
    48.0 mm
  • Código de material
    8301300000
Anillo de sujeción 22.5 mm 33.0 mm Acero de muelle

20049959

Rango de precios
2,4583 € - 1,756 €

Niveles de existencias
387 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    22.5 mm
  • Diámetro exterior
    33.0 mm
  • Código de material
    7326909890